Régulateur du distributeur, type à alimentation commune, gamme ARM5A. (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Régulateur du distributeur, type à alimentation commune, gamme ARM5A.
Régulateur de distributeur avec taille de raccord à simple effet sélectionnable.
[Caractéristiques]
· Type d'alimentation en air centralisée.
· 2 types de montage peuvent être sélectionnés : montage direct et montage sur Rail DIN.
· Fonction de refoulement équipée en norme.
· Postes : 1 à 10.
· Position de tuyauterie d'alimentation centralisée (IN): bas (1), haut (2).
· Avec/sans jauge de mesure (à affichage, élastique).

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web des produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées au cas par cas.
    Cliquez ici pour un devis ou pour passer une commande si vous avez un numéro de modèle.

    ■ Produits dont la mise en ligne est prévue
    Les pages de produits liées aux bouteilles d'air seront publiées sur ce site de manière ponctuelle.
    Les types CQ2, MG, etc., sont déjà disponibles. Cliquez ici pour vérifier.
    * Les équipements de vide, FRL, électrovannes, etc, seront également diffusés sur des pages dédiées de ce site de manière ponctuelle.
    * Les informations ci-dessus sont correctes en décembre 2018.
  • Voir le catalogue pour les détails des spécifications.
  • Les images ne sont fournies qu'à titre illustratif Consultez le catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ARM5AB2-310-A1

Référence pièce
ARM5AB2-310-A1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mécanisme d'échappement Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, diam. de connexion Côté commande, types de connexions Côté commande, diamètre de connexion Jauge de pression Set Pressure Pressure Unit Mounting Method Connected Number Common Air Supply Block Mounting Position In and Out Piping Position

159.90 €

1 26 jours [Fourni] Décharge[Simple effet] Raccord droitø 8[Simple effet] Raccord droitø 6[Avec jauge de pression] Avec manomètre0.05 à 0.35MPaUnités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaMontage sur rail DINTripleCôté L (côté gauche)IN : haut

Loading...

  1. 1

Informations de base

Régulateur, soupape de suralimentation Régulateur Type de régulateur En forme de distributeur Fluide applicable Air
Forme Type à accouplement à simple pression Environnement de fonctionnement Standard Fonction contre-courant Présence (type déséquilibre)
Plage de pression de fonctionnement(MPa) nul : 1,0

Vous vous trouvez sur la page de Régulateur du distributeur, type à alimentation commune, gamme ARM5A., le numéro d'article est le suivant: ARM5AB2-310-A1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARM5AB2-310-A1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ARM5AA1-120-A
ARM5AA1-207-A
ARM5AA1-207-A1
ARM5AB2-310-C
ARM5AB2-310-D
ARM5AB2-384-D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Mécanisme d'échappement Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, diam. de connexion Côté commande, types de connexions Côté commande, diamètre de connexion Jauge de pression Set Pressure Pressure Unit Mounting Method Connected Number Common Air Supply Block Mounting Position In and Out Piping Position

74.98 €

1 26 jours [Fourni] Décharge[Simple effet] Raccord en coudeø 6[Simple effet] Raccord en coudeø 6[Avec jauge de pression] Avec manomètre0.05 à 0.7MPaUnités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaMontage direct1 posteCôté L (côté gauche)IN : bas

108.81 €

1 26 jours [Fourni] Décharge[Simple effet] Raccord droitø 6[Simple effet] Raccord droitø 4[Avec jauge de pression] Avec manomètre0.05 à 0.7MPaUnités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaMontage directDoubleCôté L (côté gauche)IN : bas

110.68 €

1 26 jours [Fourni] Décharge[Simple effet] Raccord droitø 6[Simple effet] Raccord droitø 4[Avec jauge de pression] Avec manomètre0.05 à 0.35MPaUnités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaMontage directDoubleCôté L (côté gauche)IN : bas

174.48 €

1 26 jours [Fourni] Décharge[Simple effet] Raccord droitø 8[Simple effet] Raccord droitø 6[Avec jauge de pression] Avec manomètre0.05 à 0.7MPaUnités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaMontage sur rail DINTripleCôté B (des deux côtés)IN : haut

118.74 €

1 26 jours [Fourni] Décharge[Simple effet] Raccord droitø 8[Simple effet] Raccord droitø 6[Non fourni] Sans manomètre0.05 à 0.7MPaUnités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaMontage sur rail DINTripleCôté L (côté gauche)IN : haut

120.60 €

1 26 jours [Fourni] Décharge[Simple effet] Raccord en coude1/4[Simple effet] Raccord droit1/4[Non fourni] Sans manomètre0.05 à 0.7MPaUnités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaMontage sur rail DINTripleCôté L (côté gauche)IN : haut

Assistance technique