Régulateur du distributeur, type à alimentation commune, gamme ARM5B (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Régulateur du distributeur, type à alimentation commune, gamme ARM5B
[Caractéristiques]
Disponible avec une variété de tailles de raccords instantanés.
· 2 types de méthode de montage disponibles.
& nbspMontage direct.
& nbspMontage sur rail DIN.
· Fonction de refoulement équipée en norme.

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue pour plus de détails sur les spécifications du produit.
  • Les images de produit sont fournies à titre illustratif uniquement. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ARM5BB-608

Référence pièce
ARM5BB-608
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mécanisme d'échappement Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, diam. de connexion Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Côté commande, types de connexions Côté commande, diamètre de connexion Jauge de pression Set Pressure Pressure Unit Mounting Method Connected Number
-

180.89 €

1 26 jours [Fourni] Décharge[Simple effet] Raccord droitø 6nul : 1,0[Simple effet] Raccord droitø 6[Non fourni] Sans manomètre0.05 à 0.7MPaUnités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaMontage sur rail DIN6 postes

Loading...

  1. 1

Informations de base

Régulateur, soupape de suralimentation Régulateur Type de régulateur En forme de distributeur Fluide applicable Air
Forme Type à accouplement à simple pression Environnement de fonctionnement Standard Fonction contre-courant Présence (type déséquilibre)

Vous vous trouvez sur la page de Régulateur du distributeur, type à alimentation commune, gamme ARM5B, le numéro d'article est le suivant: ARM5BB-608.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARM5BB-608.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ARM5BA-106-A3
ARM5BA-107
ARM5BA-107-A
ARM5BB-608-A
ARM5BB-608-A1
ARM5BB-608-A2
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Mécanisme d'échappement Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, diam. de connexion Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Côté commande, types de connexions Côté commande, diamètre de connexion Jauge de pression Set Pressure Pressure Unit Mounting Method Connected Number
-

56.77 €

1 26 jours [Non fourni] Sans décharge[Simple effet] Raccord droitø 4nul : 1,0[Simple effet] Raccord droitø 4[Avec jauge de pression] Avec manomètre0.05 à 0.35MPaUnités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaMontage direct1 poste
-

42.06 €

1 26 jours [Fourni] Décharge[Simple effet] Raccord droitø 6nul : 1,0[Simple effet] Raccord droitø 4[Non fourni] Sans manomètre0.05 à 0.7MPaUnités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaMontage direct1 poste
-

54.92 €

1 26 jours [Fourni] Décharge[Simple effet] Raccord droitø 6nul : 1,0[Simple effet] Raccord droitø 4[Avec jauge de pression] Avec manomètre0.05 à 0.7MPaUnités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaMontage direct1 poste
-

257.61 €

1 26 jours [Fourni] Décharge[Simple effet] Raccord droitø 6nul : 1,0[Simple effet] Raccord droitø 6[Avec jauge de pression] Avec manomètre0.05 à 0.7MPaUnités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaMontage sur rail DIN6 postes
-

263.16 €

1 26 jours [Fourni] Décharge[Simple effet] Raccord droitø 6nul : 1,0[Simple effet] Raccord droitø 6[Avec jauge de pression] Avec manomètre0.05 à 0.35MPaUnités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaMontage sur rail DIN6 postes
-

263.16 €

1 26 jours [Non fourni] Sans décharge[Simple effet] Raccord droitø 6nul : 1,0[Simple effet] Raccord droitø 6[Avec jauge de pression] Avec manomètre0.05 à 0.7MPaUnités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPaMontage sur rail DIN6 postes

Assistance technique