Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ITVH2020-14F2L3
Référence pièce
|
---|
ITVH2020-14F2L3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Signal d'entrée | Accessory | Pressure Unit | Monitor Output | Cable Connector Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,745.53 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | [0-20mA DC] DC 0-20mA | Pas de support | bar | Sortie analogique 4 à 20mA DC (type à courant absorbé) | Type à angle droit 3m |
Loading...
Régulateur, soupape de suralimentation | Régulateur | Type de régulateur | Électropneumatique | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Standard | Environnement de fonctionnement | Standard | Mécanisme d'échappement | Disponible |
Fonction contre-courant | NA | Sens du débit | Sens de gauche à droite | Power Supply Voltage | 24VDC |
Vous vous trouvez sur la page de Régulateur électropneumatique haute pression série ITVH2000 3,0 MPa, le numéro d'article est le suivant: ITVH2020-14F2L3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ITVH2020-14F2L3.
Configurer
Propriétés de base
Jauge de pression
Signal d'entrée
Type
Côté alimentation, type de connexion
Côté alimentation, diam. de connexion
Côté commande, types de connexions
Côté commande, diamètre de connexion
Accessory
Pressure Unit
Monitor Output
Cable Connector Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ITVH2020-01F2BN3 |
ITVH2020-01F2BS |
ITVH2020-01F2BS3 |
ITVH2020-212BL |
ITVH2020-212L |
ITVH2020-213CS3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Signal d'entrée | Accessory | Pressure Unit | Monitor Output | Cable Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,663.52 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | [4-20mA DC] DC 4-20mA | Support de type plat | bar | Sortie analogique 1 à 5VDC | Aucun connecteur de câble | ||
1,697.69 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | [4-20mA DC] DC 4-20mA | Support de type plat | MPa | Sortie analogique 1 à 5VDC | Type droit 3m | ||
1,697.69 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | [4-20mA DC] DC 4-20mA | Support de type plat | bar | Sortie analogique 1 à 5VDC | Type droit 3m | ||
1,697.69 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | [0 à 5VDC] Type de source de tension 0 à 5VDC | Support de type plat | MPa | Sortie analogique 1 à 5VDC | Type à angle droit 3m | ||
1,693.15 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | [0 à 5VDC] Type de source de tension 0 à 5VDC | Pas de support | MPa | Sortie analogique 1 à 5VDC | Type à angle droit 3m | ||
1,697.69 € | 1 | 26 jours | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | [Non fourni] Sans manomètre | [0 à 5VDC] Type de source de tension 0 à 5VDC | Support en L | bar | Sortie analogique 1 à 5VDC | Type droit 3m |