Référence fabricant: ITVH2020-042N
Marque: SMC
Prix: 1,711.34 €
Délai de livraison: 26 jours
Côté alimentation, type de connexion: Rc
Côté alimentation, diam. de connexion: 1/4
Côté commande, types de connexions: Rc
Côté commande, diamètre de connexion: 1/4
Jauge de pression: [Non fourni] Sans manomètre
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ITVH2020-042N
Référence pièce
|
---|
ITVH2020-042N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Signal d'entrée | Accessory | Pressure Unit | Monitor Output | Cable Connector Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,711.34 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | [4-20mA DC] DC 4-20mA | Pas de support | MPa | Sortie analogique 4 à 20mA DC (type à courant absorbé) | Aucun connecteur de câble |
Loading...
Régulateur, soupape de suralimentation | Régulateur | Type de régulateur | Électropneumatique | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Standard | Environnement de fonctionnement | Standard | Mécanisme d'échappement | Disponible |
Fonction contre-courant | NA | Sens du débit | Sens de gauche à droite | Power Supply Voltage | 24VDC |
Vous vous trouvez sur la page de Régulateur électropneumatique haute pression série ITVH2000 3,0 MPa, le numéro d'article est le suivant: ITVH2020-042N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ITVH2020-042N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Côté alimentation, type de connexion
Côté alimentation, diam. de connexion
Côté commande, types de connexions
Côté commande, diamètre de connexion
Jauge de pression
Signal d'entrée
Accessory
Pressure Unit
Monitor Output
Cable Connector Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ITVH2020-01F2BN3 |
ITVH2020-01F2BS |
ITVH2020-01F2BS3 |
ITVH2020-043BL |
ITVH2020-043L3 |
ITVH2020-04F2BL3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Signal d'entrée | Accessory | Pressure Unit | Monitor Output | Cable Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,663.52 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | [4-20mA DC] DC 4-20mA | Support de type plat | bar | Sortie analogique 1 à 5VDC | Aucun connecteur de câble | ||
1,697.69 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | [4-20mA DC] DC 4-20mA | Support de type plat | MPa | Sortie analogique 1 à 5VDC | Type droit 3m | ||
1,697.69 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | [4-20mA DC] DC 4-20mA | Support de type plat | bar | Sortie analogique 1 à 5VDC | Type droit 3m | ||
1,750.10 € | 1 | 26 jours | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | [Non fourni] Sans manomètre | [4-20mA DC] DC 4-20mA | Support de type plat | MPa | Sortie analogique 4 à 20mA DC (type à courant absorbé) | Type à angle droit 3m | ||
1,745.53 € | 1 | 26 jours | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | [Non fourni] Sans manomètre | [4-20mA DC] DC 4-20mA | Pas de support | bar | Sortie analogique 4 à 20mA DC (type à courant absorbé) | Type à angle droit 3m | ||
1,750.10 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | [4-20mA DC] DC 4-20mA | Support de type plat | bar | Sortie analogique 4 à 20mA DC (type à courant absorbé) | Type à angle droit 3m |