AC20-B to AC60-B, Nouveau modèle modulaire, filtre à air + régulateur + lubrificateur (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

AC20-B to AC60-B, Nouveau modèle modulaire, filtre à air + régulateur + lubrificateur
[Features]
· Improved visibility and environmental resistance.
· The bowl is completely covered by transparent bowl guard.
& nbspThe inside can be seen from all angles (360°).
& nbspThe bowl is completely protected from the external environment, helping improve safety.
· Easy to work with.
& nbspThe element and bowl are combined into one unit, making it possible to replace the element by hand.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC40-03-B

Air Combination, Air Filter + Regulator + Lubricator, AC20-B to AC60-B Specifications

AC40-B external appearance

AC40-B external appearance

JIS symbol

JIS symbol

Standard Specifications

Model AC20-B AC25-B AC30-B AC40-B AC40-06-B AC50-B AC55-B AC60-B
Components Air filter [AF] AF20-A AF30-A AF30-A AF40-A AF40-06-A AF50-A AF60-A AF60-A
Regulator [AR] AR20-B AR25-B AR30-B AR40-B AR40-06-B AR50-B AR50-B AR60-B
Lubricator [AL] AL20-A AL30-A AL30-A AL40-A AL40-06-A AL50-A AL60-A AL60-A
Port size 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8 1/4 / 3/8 / 1/2 3/4 3/4, 1 1 1
Pressure Gauge Connection Port Size [AR]*1 1/8
Fluid Air
Ambient temperature and working fluid temperature Note 2) --5 to +60°C (no freezing)
Proof pressure 1.5 MPa
Maximum operating pressure 1.0 MPa
Set Pressure Range [AR] 0.05 to 0.85 MPa
Filtration [AF] 5 μm
Recommended Lubricant [AL] Type 1 turbine oil (ISO VG32)
Bowl Material [AF/AL] Polycarbonate
Bowl Guard [AF/AL] Semi-standard (steel) Standard equipment (polycarbonate)
Construction [AR] Relieving type
Weight (kg) 0.39 0.70 0.78 1.39 1.53 3.43 3.71 3.76

*1: For the specification with the square embedded type pressure gauge and the specification with the digital pressure switch, there are no pressure gauge connection screws.
*2: For the type with a digital pressure switch: -5 to +50°C.

Dimensions

AC20-B dimensional drawing

AC20-B dimensional drawing

AC25-B to AC60-B dimensional drawing

AC25-B to AC60-B dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Model Standard specification
P1 P2 A B C E F G J
AC20-B 1/8, 1/4 1/8 126.4 87.6 35.9 - 41.6 60 28.5
AC25-B 1/4, 3/8 1/8 167.4 115.1 38.1
Référence pièce
AC40-03-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Matériaux du boîtier Protection de cuve Sens du débit Robinet de purge Jauge de pression Size of Body Check Valve Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Lubricator Oil Discharge Outlet Pressure Unit T shape spacer

112.35 €

1 26 jours Rc3/8[Résine] Boîtier en polycarbonateNA[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Manuel] Manuel[Non (avec prise de pression)] Sans manomètre40AucunAucunAucun0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeSans robinet de vidangeMPaAucune fixation

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité combinée de régulateur Filtre à Air + régulateur + lubrificateur Filtre, niveau de filtration 5μm Environnement de fonctionnement Outils pneumatiques
Qualité de l'air comprimé Air sec de qualité générale Pression de service max.(MPa) 1 Mécanisme d'échappement Type de relief

Vous vous trouvez sur la page de AC20-B to AC60-B, Nouveau modèle modulaire, filtre à air + régulateur + lubrificateur, le numéro d'article est le suivant: AC40-03-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC40-03-B.

  • Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux catalogues des fabricants .

Variantes de ce produit

Référence pièce
AC20-01C-B
AC20-01CE-B
AC20-01CG-B
AC40-03CG-B
AC40-03CM-B
AC40-03DG-B
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Matériaux du boîtier Protection de cuve Sens du débit Robinet de purge Jauge de pression Size of Body Check Valve Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Lubricator Oil Discharge Outlet Pressure Unit T shape spacer

87.03 €

1 26 jours Rc1/8[Résine] Boîtier en polycarbonateNA[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé) à des émissions non pressurisées sans vidange[Non (avec prise de pression)] Sans manomètre20AucunAucunAucun0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeSans robinet de vidangeMPaAucune fixation

97.35 €

1 26 jours Rc1/8[Résine] Boîtier en polycarbonateNA[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé) à des émissions non pressurisées sans vidange[Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite)20AucunAucunAucun0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeSans robinet de vidangeMPaAucune fixation

97.34 €

1 26 jours Rc1/8[Résine] Boîtier en polycarbonateNA[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé) à des émissions non pressurisées sans vidange[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite)20AucunAucunAucun0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeSans robinet de vidangeMPaAucune fixation

154.00 €

1 26 jours Rc3/8[Résine] Boîtier en polycarbonateNA[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé) à des émissions non pressurisées sans vidange[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite)40AucunAucunAucun0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeSans robinet de vidangeMPaAucune fixation

157.19 €

1 26 jours Rc3/8[Résine] Boîtier en polycarbonateNA[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé) à des émissions non pressurisées sans vidange[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec zone de couleur)40AucunAucunAucun0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeSans robinet de vidangeMPaAucune fixation

151.11 €

1 26 jours Rc3/8[Résine] Boîtier en polycarbonateNA[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite)40AucunAucunAucun0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeSans robinet de vidangeMPaAucune fixation

Assistance technique