|
203.66 €
| 1 | |
26 jours
| G1/2 | - | NA | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite) | 40 | Aucun | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | Avec robinet de vidange | Sans robinet de vidange | MPa | Aucune fixation |
|
154.00 €
| 1 | |
26 jours
| G1/2 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | NA | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite) | 40 | Aucun | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | Avec robinet de vidange | Sans robinet de vidange | MPa | Aucune fixation |
|
154.00 €
| 1 | |
26 jours
| G1/2 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | NA | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite) | 40 | Aucun | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | Avec robinet de vidange | Sans robinet de vidange | MPa | Aucune fixation |
|
160.61 €
| 1 | |
26 jours
| G1/2 | - | NA | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite) | 40 | Aucun | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | Avec robinet de vidange | Sans robinet de vidange | MPa | Aucune fixation |
|
200.77 €
| 1 | |
26 jours
| G1/2 | - | NA | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite) | 40 | Aucun | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | Avec robinet de vidange | Sans robinet de vidange | MPa | Aucune fixation |
|
151.11 €
| 1 | |
4 jours
| G1/2 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | NA | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite) | 40 | Aucun | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | Avec robinet de vidange | Sans robinet de vidange | MPa | Aucune fixation |
|
160.61 €
| 1 | |
26 jours
| G1/2 | - | NA | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite) | 40 | Aucun | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | Avec robinet de vidange | Sans robinet de vidange | MPa | Aucune fixation |
|
200.77 €
| 1 | |
26 jours
| G1/2 | - | NA | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite) | 40 | Aucun | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | Avec robinet de vidange | Sans robinet de vidange | MPa | Aucune fixation |
|
151.11 €
| 1 | |
4 jours
| G1/2 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | NA | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite) | 40 | Aucun | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | Avec robinet de vidange | Sans robinet de vidange | MPa | Aucune fixation |
|
203.95 €
| 1 | |
26 jours
| G1/2 | - | NA | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec zone de couleur) | 40 | Aucun | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | Avec robinet de vidange | Sans robinet de vidange | MPa | Aucune fixation |
|
154.31 €
| 1 | |
26 jours
| G1/2 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | NA | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec zone de couleur) | 40 | Aucun | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | Avec robinet de vidange | Sans robinet de vidange | MPa | Aucune fixation |