AC20A-B to AC60A-B, Nouveau modèle modulaire, filtre régulateur + lubrificateur (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

AC20A-B to AC60A-B, Nouveau modèle modulaire, filtre régulateur + lubrificateur
[Features]
· Improved visibility and environmental resistance.
· The bowl is completely covered by transparent bowl guard.
& nbspThe inside can be seen from all angles (360°).
& nbspThe bowl is completely protected from the external environment, helping improve safety.
· Easy to work with.
& nbspThe element and bowl are combined into one unit, making it possible to replace the element by hand.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Air Combination Filter Regulator + Lubricator, AC20A-B to AC60A-B Specifications

AC40A-B external appearance

AC40A-B external appearance

JIS symbol

JIS symbol

Standard Specifications

Model AC20A-B AC30A-B AC40A-B AC40A-06-B AC50A-B AC60A-B
Components Filter regulator [AW] AW20-B AW30-B AW40-B AW40-06-B AW60-B AW60-B
Lubricator [AL] AL20-A AL30-A AL40-A AL40-06-A AL50-A AL60-A
Port size 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4 / 3/8 / 1/2 3/4 3/4, 1 1
Pressure Gauge Connection Port Size [AW]*1 1/8
Fluid Air
Ambient temperature and working fluid temperature Note 2) --5 to +60°C (no freezing)
Proof pressure 1.5 MPa
Maximum operating pressure 1.0 MPa
Set Pressure Range [AW] 0.05 to 0.85 MPa
Filtration [AW] 5 μm
Recommended Lubricant [AL] Type 1 turbine oil (ISO VG32)
Bowl Material [AW/AL] Polycarbonate
Bowl Guard [AW/AL] Semi-standard (steel) Standard equipment (polycarbonate)
Structure [AW] Relieving type
Weight (kg) 0.33 0.63 1.15 1.25 3.21 3.36

*1: For the specification with the square embedded type pressure gauge and the specification with the digital pressure switch, there are no pressure gauge connection screws.
*2: For the type with a digital pressure switch: -5 to +50°C.

Dimensions

AC20A-B dimensional drawing

AC20A-B dimensional drawing

AC30A-B to AC60A-B dimensional drawing

AC30A-B to AC60A-B dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Model Standard specification
P1 P2 A B C E F G
AC20A-B 1/8, 1/4 1/8 83.2 87.6 72.4 - 41.6 60
AC30A-B 1/4, 3/8 1/8 110.2 115.1 85.6 30 55.1 80
AC40A-B 1/4 / 3/8 / 1/2 1/8 145.2 147.1 91.7 38.4 72.6 110
AC40A-06-B 3/4 1/8 155.2 149.1 93.2 38.4 77.6 110
AC50A-B 3/4, 1 1/8
Référence pièce
AC40A-06DE-B
AC40A-06DG-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Matériaux du boîtier Protection de cuve Mécanisme d'échappement Sens du débit Robinet de purge Jauge de pression Size of Body Check Valve Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Lubricator Oil Discharge Outlet Pressure Unit

162.32 €

1 26 jours Rc3/4[Résine] Boîtier en polycarbonateNAType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange[Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite)40AucunAucunAucun0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeSans robinet de vidangeMPa

162.32 €

1 26 jours Rc3/4[Résine] Boîtier en polycarbonateNAType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite)40AucunAucunAucun0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeSans robinet de vidangeMPa

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité combinée de régulateur Régulateur de filtre + lubrificateur Filtre, niveau de filtration 5μm Environnement de fonctionnement Outils pneumatiques
Qualité de l'air comprimé Air sec de qualité générale Pression de service max.(MPa) 1
  • Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux catalogues des fabricants .

Assistance technique