Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AC40A-N06DG-B
AC40A-B external appearance
JIS symbol
Model | AC20A-B | AC30A-B | AC40A-B | AC40A-06-B | AC50A-B | AC60A-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Components | Filter regulator [AW] | AW20-B | AW30-B | AW40-B | AW40-06-B | AW60-B | AW60-B |
Lubricator [AL] | AL20-A | AL30-A | AL40-A | AL40-06-A | AL50-A | AL60-A | |
Port size | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 3/4 | 3/4, 1 | 1 | |
Pressure Gauge Connection Port Size [AW]*1 | 1/8 | ||||||
Fluid | Air | ||||||
Ambient temperature and working fluid temperature Note 2) | --5 to +60°C (no freezing) | ||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||||||
Set Pressure Range [AW] | 0.05 to 0.85 MPa | ||||||
Filtration [AW] | 5 μm | ||||||
Recommended Lubricant [AL] | Type 1 turbine oil (ISO VG32) | ||||||
Bowl Material [AW/AL] | Polycarbonate | ||||||
Bowl Guard [AW/AL] | Semi-standard (steel) | Standard equipment (polycarbonate) | |||||
Structure [AW] | Relieving type | ||||||
Weight (kg) | 0.33 | 0.63 | 1.15 | 1.25 | 3.21 | 3.36 |
*1: For the specification with the square embedded type pressure gauge and the specification with the digital pressure switch, there are no pressure gauge connection screws.
*2: For the type with a digital pressure switch: -5 to +50°C.
AC20A-B dimensional drawing
AC30A-B to AC60A-B dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | Standard specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | A | B | C | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC20A-B | 1/8, 1/4 | 1/8 | 83.2 | 87.6 | 72.4 | - | 41.6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC30A-B | 1/4, 3/8 | 1/8 | 110.2 | 115.1 | 85.6 | 30 | 55.1 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC40A-B | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 1/8 | 145.2 | 147.1 | 91.7 | 38.4 | 72.6 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC40A-06-B | 3/4 | 1/8 | 155.2 | 149.1 | 93.2 | 38.4 | 77.6 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC50A-B | 3/4, 1 | 1/8
Loading... Informations de base
Vous vous trouvez sur la page de AC20A-B to AC60A-B, Nouveau modèle modulaire, filtre régulateur + lubrificateur, le numéro d'article est le suivant: AC40A-N06DG-B. Configurer Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Variantes de ce produit
Assistance technique |