AC20B-B to AC60B-B, Nouveau modèle modulaire, filtre à air + régulateur (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

AC20B-B to AC60B-B, Nouveau modèle modulaire, filtre à air + régulateur
[Features]
· Improved visibility and environmental resistance.
· The bowl is completely covered by transparent bowl guard.
& nbspThe inside can be seen from all angles (360°).
& nbspThe bowl is completely protected from the external environment, helping improve safety.
· Easy to work with.
& nbspThe element and bowl are combined into one unit, making it possible to replace the element by hand.
· The amount of space required for maintenance has been reduced.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC40B-F06D-B

Air Combination, Air Filter + Regulator, AC20B-B to AC60B-B Specifications

AC40B-B specifications

AC40B-B specifications

JIS symbol

JIS symbol

Standard Specifications

Model AC20B-B AC25B-B AC30B-B AC40B-B AC40B-06-B AC50B-B AC55B-B AC60B-B
Components Air filter [AF] AF20-A AF30-A AF30-A AF40-A AF40-06-A AF50-A AF60-A AF60-A
Regulator [AR] AR20-B AR25-B AR30-B AR40-B AR40-06-B AR50-B AR50-B AR60-B
Port size 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8 1/4 / 3/8 / 1/2 3/4 3/4, 1 1 1
Pressure Gauge Connection Port Size [AR]*1 1/8
Fluid Air
Ambient temperature and working fluid temperature Note 2) -5 to +60°C (no freezing)
Proof pressure 1.5 MPa
Maximum operating pressure 1.0 MPa
Set Pressure Range [AR] 0.05 to 0.85 MPa
Filtration [AF] 5 μm
Bowl Material [AF] Polycarbonate
Bowl Guard [AF] Semi-standard (steel) Standard equipment (polycarbonate)
Construction [AR] Relieving type
Weight (kg) 0.27 0.45 0.53 0.91 0.99 2.27 2.40 2.45

*1: For the specification with the square embedded type pressure gauge and the specification with the digital pressure switch, there are no pressure gauge connection screws.
*2: For the type with a digital pressure switch: -5 to +50°C.

Dimensions

AC20B-B dimensional drawing

AC20B-B dimensional drawing

AC25B-B to AC60B-B dimensional drawing

AC25B-B to AC60B-B dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Model Standard specification
P1 P2 A B C E F G J K Bracket mounting dimensions
M Q1 Q2 R S U V
AC20B-B 1/8, 1/4 1/8 83.2 87.6 26.5 - 41.6 25 28.5 2* 30
Référence pièce
AC40B-F06D-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Matériaux du boîtier Protection de cuve Mécanisme d'échappement Sens du débit Robinet de purge Jauge de pression Size of Body Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit T shape spacer
-

118.97 €

1 26 jours G3/4[Résine] Boîtier en polycarbonateNAType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange[Non (avec prise de pression)] Sans manomètre40AucunAucun0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeMPaAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité combinée de régulateur Filtre à Air + régulateur Filtre, niveau de filtration 5μm Environnement de fonctionnement Outils pneumatiques
Qualité de l'air comprimé Air sec de qualité générale Pression de service max.(MPa) 1

Vous vous trouvez sur la page de AC20B-B to AC60B-B, Nouveau modèle modulaire, filtre à air + régulateur, le numéro d'article est le suivant: AC40B-F06D-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC40B-F06D-B.

  • Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux catalogues des fabricants .

Variantes de ce produit

Référence pièce
AC20B-01E-V1-B
AC20B-01M-B
AC20B-02-B
AC40B-F06DE-B
AC40B-F06DE-V1-B
AC40B-F06DG-B
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Matériaux du boîtier Protection de cuve Mécanisme d'échappement Sens du débit Robinet de purge Jauge de pression Size of Body Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit T shape spacer
-

86.19 €

1 26 jours Rc1/8[Résine] Boîtier en polycarbonateNAType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Manuel] Manuel[Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite)20AucunPosition de montage: V + AF + AR□K0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeMPaAucun
-

58.47 €

1 26 jours Rc1/8[Résine] Boîtier en polycarbonateNAType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Manuel] Manuel[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec zone de couleur)20AucunAucun0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeMPaAucun
-

44.97 €

1 26 jours Rc1/4[Résine] Boîtier en polycarbonateNAType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Manuel] Manuel[Non (avec prise de pression)] Sans manomètre20AucunAucun0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeMPaAucun
-

129.27 €

1 26 jours G3/4[Résine] Boîtier en polycarbonateNAType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange[Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite)40AucunAucun0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeMPaAucun
-

186.61 €

1 26 jours G3/4[Résine] Boîtier en polycarbonateNAType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange[Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite)40AucunPosition de montage: V + AF + AR□K0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeMPaAucun

129.27 €

1 26 jours G3/4[Résine] Boîtier en polycarbonateNAType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite)40AucunAucun0.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeMPaAucun

Assistance technique