Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AC25C-F02CE-R-B
AC20C-B external appearance
AC20C-B to AC40C-B JIS symbol
Model | AC20C-B | AC25C-B | AC30C-B | AC40C-B | AC40C-06-B | |
---|---|---|---|---|---|---|
Components | Air filter [AF] | AF20-A | AF30-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A |
Mist Separator [AFM] | AFM20-A | AFM30-A | AFM30-A | AFM40-A | AFM40-06-A | |
Regulator [AR] | AR20-B | AR25-B | AR30-B | AR40-B | AR40-06-B | |
Port size | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 3/4 | |
Pressure Gauge Connection Port Size [AR]*1 | 1/8 | |||||
Fluid | Air | |||||
Ambient temperature and working fluid temperature Note 2) | -5 to +60°C (no freezing) | |||||
Proof pressure | 1.5 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |||||
Set Pressure Range [AR] | 0.05 to 0.85 MPa | |||||
Filtration [AF/AFM] | AF: 5 μm, AFM: 0.3 μm (collection efficiency 99.9%) | |||||
Rated Flow (L/min [ANR]) [AFM] *3 | 200 | 450 | 450 | 1,100 | 1,100 | |
Outlet Oil Mist Density [AFM]*4 *5 | Max. 1.0 mg/m3(ANR) (≈ 0.8 ppm) | |||||
Bowl Material [AF/AFM] | Polycarbonate | |||||
Bowl Guard [AF/AFM] | Semi-standard (steel) | Standard equipment (polycarbonate) | ||||
Construction [AR] | Relieving type | |||||
Weight (kg) | 0.38 | 0.69 | 0.77 | 1.39 | 1.53 |
*1: For the specification with the square embedded type pressure gauge and the specification with the digital pressure switch, there are no pressure gauge connection screws.
*2: For the type with a digital pressure switch: -5 to +50°C.
*3: Conditions: Mist separator inlet pressure is 0.7 MPa. The rated flow varies according to the inlet pressure. Keep the air flow within the rated flow to prevent an outflow of oil to the outlet side.
*4: Value when compressor discharge concentration is 30 mg/m3 (ANR).
*5: The bowl seal and other O-rings use a small amount of grease.
AC20C-B dimensional drawing
AC25C-B to AC40C-06-B dimensional drawing
Square Embedded Type Pressure Gauge dimensional drawing
Digital pressure switch dimensional drawing
Round-type Pressure Gauge / Round-type Pressure Gauge (with Color Zone) dimensional drawing
(Unit: mm)
With auto-drain (N.C.) (applicable model: AC20C-B) dimensional drawing
(Unit: mm)
Référence pièce
|
---|
AC25C-F02CE-R-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de raccordement | Matériaux du boîtier | Protection de cuve | Mécanisme d'échappement | Sens du débit | Robinet de purge | Jauge de pression | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.81 € | 1 | 26 jours | G1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | NA | Type de relief | [Débit inversé (de droite à gauche)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite) | 25 | Aucun | Aucune fixation | 0.05 à 0.85MPa | MPa | Aucun |
Loading...
Unité combinée de régulateur | Filtre à Air + séparateur micronique + régulateur | Filtre, niveau de filtration | 5μm | Taux de filtration du dispositif antibrouillard | 0.3μm |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Outils pneumatiques | Qualité de l'air comprimé | Air sec de qualité générale | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Drain Outlet | Avec robinet de vidange |
Vous vous trouvez sur la page de AC20C-B to AC40C-B, Nouveau modèle modulaire, filtre à air + filtre micronique + régulateur, le numéro d'article est le suivant: AC25C-F02CE-R-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC25C-F02CE-R-B.
Configurer
Propriétés de base
Matériaux du boîtier
Sens du débit
Robinet de purge
Jauge de pression
Type
Diamètre de raccordement
Protection de cuve
Mécanisme d'échappement
Size of Body
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Pressure Unit
T shape spacer
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AC20C-01M-B |
AC20C-02-2-B |
AC20C-02-B |
AC25C-F02CE-S-B |
AC25C-F02CG-V-8-B |
AC25C-F02DE-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de raccordement | Matériaux du boîtier | Protection de cuve | Mécanisme d'échappement | Sens du débit | Robinet de purge | Jauge de pression | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Pressure Unit | T shape spacer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.74 € | 1 | 6 jours | Rc1/8 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | NA | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Manuel] Manuel | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec zone de couleur) | 20 | Aucun | Aucune fixation | 0.05 à 0.85MPa | MPa | Aucun | ||
106.32 € | 1 | 26 jours | Rc1/4 | - | NA | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Manuel] Manuel | [Non (avec prise de pression)] Sans manomètre | 20 | Aucun | Aucune fixation | 0.05 à 0.85MPa | MPa | Aucun | ||
73.35 € | 1 | 26 jours | Rc1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | NA | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Manuel] Manuel | [Non (avec prise de pression)] Sans manomètre | 20 | Aucun | Aucune fixation | 0.05 à 0.85MPa | MPa | Aucun | ||
219.90 € | 1 | 26 jours | G1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | NA | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite) | 25 | Oui | Aucune fixation | 0.05 à 0.85MPa | MPa | Aucun | ||
243.73 € | 1 | 26 jours | G1/4 | - | NA | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite) | 25 | Aucun | Position de montage : AF + AFM + AR + V | 0.05 à 0.85MPa | MPa | Aucun | ||
151.84 € | 1 | 26 jours | G1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | NA | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite) | 25 | Aucun | Aucune fixation | 0.05 à 0.85MPa | MPa | Aucun |