Fourrure à billes en laiton - Série mini

Fourrure à billes en laiton - Série mini
Fourrure à billes en laiton avec billes d'acier disposées en hélice - série mini. (Conforme à RoHS si 2011/65/EU Annexe III / 6c est applicable.)
  • Nouveaux produit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Fourrure à billes en laiton N 502 Série Mini

Description produit

Indications

Fourrure à billes en laiton avec billes d'acier disposées en hélice pour utilisation avec les douilles de guidage de la série Mini.
• La série Mini a été spécialement développée pour la mécanique de précision et l'industrie optique.
• Utilisation de billes plus petites que le type N 501.
• Dimensions de montage réduites grâce à l'utilisation conjointe de douilles de guidage de la série Mini.
• La disposition en hélice des billes est optimale pour les mouvements de translation et de rotation.

Caractéristiques

• Après l'introduction de la bille, le siège est obturé partiellement, de manière à ce que la bille ne puisse sortir, tout en restant très mobile.
• Les billes sont disposées en hélice avec une densité optimale de manière à ce que chaque bille ait sa propre trajectoire en translation comme en rotation.
• La disposition des billes assure un fonctionnement très silencieux et augmente considérablement la durée de vie du guidage.
• Le laiton offre une résistance mécanique élevée, des caractéristiques de glissement optimales, ainsi qu'une résistance à l'usure par frottement et une résistance thermique élevée.
• Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.

Matière

Fourrure:
• Laiton
• Température en fonctionnement permanent : 150°C max. (Pour des températures plus élevées prière de nous consulter.)
Billes:
• Acier inoxydable pour roulement trempé X90 CrMoV 18 (1.4112)
• DIN 5401 ou ISO 3290 classe 5 sorte P0

Capacité de charge

Dans la colonne C sont mentionnées les valeurs de charge des fourrures à billes pour des contraintes radiales uniformes. En présence d'un couple, il faut calculer la capacité de charge.

Fabrications spéciales

Les fourrures à billes peuvent être équipées de billes en céramique. Autres dimensions ou fabrications différentes possibles d'après plans du client, également en matériau différent.

Référence de commande

Fourrure à billes N 502/dw/d1/l2     No. de référence 50002 . .

Plan

Spécifications

dwd1l2kBillesCNo. de réf.
    [pièces.][N] 
2,54,1100,82475000236
  12,5 3095000237
  15 38115000238
3510122145000240
  12,5 28195000241
  15 36245000242
  20 50345000243
4610122155000244
  15 36265000245
  20 50355000246
  25 64485000247
5710130235000248
  15 50405000249
  20 70565000250
  30 110895000251
6810130295000252
  15 50505000253
  20 70605000254
  25 90785000255
  35 1301125000256
81015150505000257
  20 70605000258
  25 90785000259
  30 110955000260
  40 1501305000261
1013201,5561225000262
  30 761465000263
  40 1042025000264
  50 1342585000265
1215201,5661285000266
  30 881705000267
  40 1222355000268
  50 1543005000269
1417201,5661285000270
  30 881705000271
  40 1222355000272
1620302842905000273
  40 1023505000274
  50 1304505000275
1822302842955000276
  40 1184155000277
  50 1525305000278
2024302843005000279
  40 1184205000280
  50 1525205000281
  60 1846605000282
22264021184255000283
  50 1525505000284
  60 1846705000285
Référence pièce
5000236
5000237
5000238
5000240
5000241
5000242
5000243
5000244
5000245
5000246
5000247
5000248
5000249
5000250
5000251
5000252
5000253
5000254
5000255
5000256
5000257
5000258
5000259
5000260
5000261
5000262
5000263
5000264
5000265
5000266
5000267
5000268
5000269
5000270
5000271
5000272
5000273
5000274
5000275
5000276
5000277
5000278
5000279
5000280
5000281
5000282
5000283
5000284
5000285
N502/2,​5/4,​1/10
N502/2,​5/4,​1/12,​5
N502/2,​5/4,​1/15
N502/3/5/10
N502/3/5/12,​5
N502/3/5/15
N502/3/5/20
N502/4/6/10
N502/4/6/15
N502/4/6/20
N502/4/6/25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
dw
(mm)
d1
(mm)
L2
(mm)
k
(mm)
C
(N)

8.89 €

1 12 jours 2.54.110247

9.91 €

1 12 jours 2.54.112.5309

11.80 €

1 12 jours 2.54.1153811

8.40 €

1 12 jours 35102214

9.32 €

1 12 jours 3512.52819

11.26 €

1 12 jours 35153624

13.25 €

1 12 jours 35205034

8.40 €

1 12 jours 46102215

11.26 €

1 12 jours 46153626

13.25 €

1 12 jours 46205035

17.45 €

1 12 jours 46256448

12.02 €

1 12 jours 57103023

14.11 €

1 42 jours 57155040

17.45 €

1 12 jours 57207056

30.32 €

1 12 jours 573011089

12.02 €

1 12 jours 68103029

14.92 €

1 12 jours 68155050

18.52 €

1 12 jours 68207060

23.00 €

1 12 jours 68259078

31.40 €

1 12 jours 6835130112

16.48 €

1 12 jours 810155050

19.55 €

1 12 jours 810207060

23.00 €

1 12 jours 810259078

27.78 €

1 12 jours 8103011095

37.69 €

1 12 jours 81040150130

17.45 €

1 12 jours 10132056122

21.22 €

1 12 jours 10133076146

24.77 €

1 12 jours 101340104202

31.40 €

1 12 jours 101350134258

19.55 €

1 12 jours 12152066128

23.80 €

1 12 jours 12153088170

30.32 €

1 12 jours 121540122235

37.69 €

1 12 jours 121550154300

21.22 €

1 12 jours 14172066128

25.74 €

1 12 jours 14173088170

33.12 €

1 12 jours 141740122235

28.65 €

1 39 jours 16203084290

32.15 €

1 12 jours 162040102350

38.51 €

1 12 jours 162050130450

30.32 €

1 12 jours 18223084295

35.65 €

1 12 jours 182240118415

42.00 €

1 12 jours 182250152530

32.15 €

1 12 jours 20243084300

37.69 €

1 12 jours 202440118420

44.00 €

1 12 jours 202450152520

51.22 €

1 12 jours 202460184660

39.31 €

1 12 jours 222640118425

45.88 €

1 12 jours 222650152550

52.88 €

1 12 jours 222660184670

8.89 €

1 12 jours 2.54.110247

9.91 €

1 12 jours 2.54.112.5309

11.80 €

1 12 jours 2.54.1153811

8.40 €

1 12 jours 35102214

9.32 €

1 12 jours 3512.52819

11.26 €

1 12 jours 35153624

13.25 €

1 12 jours 35205034

8.40 €

1 12 jours -----

11.26 €

1 12 jours -----

13.25 €

1 12 jours -----

17.45 €

1 12 jours -----

Loading...

Informations de base

Fonctionnement des ventes Système de retenue

Assistance technique