Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PF3W511-U25-2-A
Référence pièce
|
---|
PF3W511-U25-2-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Affichage | Bracket | Lead Wire | Calibration Certificate included | Unit Specifications (Integrated Flow Rate) | Custom-made Specifications | Rating Flow Range (L/min) | Output Specification | Analog Current Output (mA) | Diamètre extérieur du tube (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536.87 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | 1 | 1 | - | Analogique | Aucun | Lead wire with M8 connector available (3 m) | Certificat d'étalonnage disponible | Aucun | Aucun | 10 à 100 | Aucun | 4 à 20 | 25 A |
Loading...
Type | Interrupteur de débit | Type de fluide | Eau | Plage de débit (valeur max.)(l/min) | 100–Moins de 500 |
---|---|---|---|---|---|
Type à port de tuyau | Fixation directe | Type de pression | Standard | Résistance à la pression(MPa) | 1 |
Type de débit | Standard | Plage d'humidité de fonctionnement(%) | 35:: 85 | Type d'alimentation | CC |
Tension d'alimentation(V) | 12 à 24 ±10% | Sens de connexion du tuyau | 2 sens | Matériau du corps principal | Résine |
Trou de montage | Disponible | Lampe | Disponible | Normes acquises | CE |
IP | IP65 | Unit Specifications (Instantaneous Flow Rate) | L/min |
Vous vous trouvez sur la page de Débitmètre numérique compatible tuyauterie PVC à affichage 3 couleurs, série PF3W, le numéro d'article est le suivant: PF3W511-U25-2-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PF3W511-U25-2-A.
Configurer
Propriétés de base
Capteur, structure du moniteur
Sortie de tension analogique(V)
Type
Méthode de sortie
Spécification de sortie analogique
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Bracket
Lead Wire
Calibration Certificate included
Unit Specifications (Integrated Flow Rate)
Custom-made Specifications
Rating Flow Range(L/min)
Output Specification
Analog Current Output(mA)
Diamètre extérieur du tube(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PF3W511-U25-1-RA |
PF3W511-U25-1N |
PF3W511-U25-1N-RA |
PF3W511-U25-2-R |
PF3W511-U25-2-RA |
PF3W511-U25-2N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Affichage | Bracket | Lead Wire | Calibration Certificate included | Unit Specifications (Integrated Flow Rate) | Custom-made Specifications | Rating Flow Range (L/min) | Output Specification | Analog Current Output (mA) | Diamètre extérieur du tube (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547.37 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | 1 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | Analogique | Avec support | Lead wire with M8 connector available (3 m) | Certificat d'étalonnage disponible | Aucun | Aucun | 10 à 100 | Aucun | Aucun | 25 A | ||
462.94 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | 1 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | Analogique | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M8 | Without calibration certificate | Aucun | Aucun | 10 à 100 | Aucun | Aucun | 25 A | ||
519.55 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | 1 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | Analogique | Avec support | Fil de sortie avec connecteur M8 | Certificat d'étalonnage disponible | Aucun | Aucun | 10 à 100 | Aucun | Aucun | 25 A | ||
501.24 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | 1 | 1 | - | Analogique | Avec support | Lead wire with M8 connector available (3 m) | Without calibration certificate | Aucun | Aucun | 10 à 100 | Aucun | 4 à 20 | 25 A | ||
547.37 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | 1 | 1 | - | Analogique | Avec support | Lead wire with M8 connector available (3 m) | Certificat d'étalonnage disponible | Aucun | Aucun | 10 à 100 | Aucun | 4 à 20 | 25 A | ||
462.94 € | 1 | 26 jours | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | 1 | 1 | - | Analogique | Aucun | Fil de sortie avec connecteur M8 | Without calibration certificate | Aucun | Aucun | 10 à 100 | Aucun | 4 à 20 | 25 A |