Contrôleur de débit numérique à 3 volets série PFG300 (PFG300-SV)

Contrôleur de débit numérique à 3 volets série PFG300 PFG300-SV

Détails du produit:

Référence fabricant: PFG300-SV

Marque: SMC

Prix: 165.10

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Méthode de sortie: Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / Analogique

Spécification de sortie analogique: Courant

Nombre de sorties: 3

Sortie de tension analogique: - V

Unit Specifications: Avec fonction de conversion d'unités


(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web pour les produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées sur une base ad hoc.
    Cliquez ici pour un devis ou pour passer une commande si vous avez un numéro de pièce.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PFG300-SV

Référence pièce
PFG300-SV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Unit Specifications Lead Wire Handling Instructions Calibration Certificate included Accessory Option Output Specification Analog Current Output
(mA)
Spécifications d'entrée

165.10 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / AnalogiqueCourant3-Avec fonction de conversion d'unitésAvec fil de sortieManuel d'instructions inclusWithout calibration certificateAucunAucunEntrée externe + fonction de copie4 à 20Voltage input

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contrôleur de débit Capteur, structure du moniteur Unité de surveillance à distance Plage d'humidité de fonctionnement(%) 35:: 85
Nombre d'entrées 2 Type d'alimentation CC Tension d'alimentation(V) 12 à 24 ±10%
Trou de montage Disponible Affichage Numérique Lampe Disponible
Normes acquises CE IP IP40

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de débit numérique à 3 volets série PFG300, le numéro d'article est le suivant: PFG300-SV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PFG300-SV.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PFG300-RT-L
PFG300-RT-LA1
PFG300-RT-LA1C
PFG300-SV-L
PFG300-SV-LC
PFG300-XY-L
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Unit Specifications Lead Wire Handling Instructions Calibration Certificate included Accessory Option Output Specification Analog Current Output
(mA)
Spécifications d'entrée

177.06 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / AnalogiqueTension3[1 à 5VDC] 1 à 5VAvec fonction de conversion d'unitésCâble de raccordement alimentation/sortie (2 m)Manuel d'instructions inclusWithout calibration certificateAucunAucunEntrée externe + fonction de copieAucunVoltage input

180.03 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / AnalogiqueTension3[1 à 5VDC] 1 à 5VAvec fonction de conversion d'unitésCâble de raccordement alimentation/sortie (2 m)Manuel d'instructions inclusWithout calibration certificateAucunSupport A (montage vertical)Entrée externe + fonction de copieAucunVoltage input

182.26 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / AnalogiqueTension3[1 à 5VDC] 1 à 5VAvec fonction de conversion d'unitésCâble de raccordement alimentation/sortie (2 m)Manuel d'instructions inclusWithout calibration certificateAvec connexion de capteur de connecteur (ZS-28-CA-4)Support A (montage vertical)Entrée externe + fonction de copieAucunVoltage input

177.06 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / AnalogiqueCourant3-Avec fonction de conversion d'unitésCâble de raccordement alimentation/sortie (2 m)Manuel d'instructions inclusWithout calibration certificateAucunAucunEntrée externe + fonction de copie4 à 20Voltage input

179.29 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / AnalogiqueCourant3-Avec fonction de conversion d'unitésCâble de raccordement alimentation/sortie (2 m)Manuel d'instructions inclusWithout calibration certificateAvec connexion de capteur de connecteur (ZS-28-CA-4)AucunEntrée externe + fonction de copie4 à 20Voltage input

177.06 €

1 26 jours Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP-2-Avec fonction de conversion d'unitésCâble de raccordement alimentation/sortie (2 m)Manuel d'instructions inclusWithout calibration certificateAucunAucunFonction d'arrêtAucunVoltage input

Assistance technique