Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MY1HT63G-200H
Référence pièce
|
---|
MY1HT63G-200H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Moment statique admissible MA (N•m) | Moment statique admissible MB (N•m) | Moment statique admissible MC (N•m) | Piping Format | Port Screw Type | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,380.10 € | 1 | 26 jours | 200 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Type à tuyauterie centralisée | Rc | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun |
Loading...
Type | Vérin sans tige | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Type à joint de cylindre sans tige | Assemblage mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Usage général | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur | Guide | Type à guide linéaire |
Vitesse de fonctionnement(mm/s) | 100:: 1000 | Pression de fonctionnement(MPa) | 0,1 à 0,8 | Parallélisme de la table(µm) | 50 |
Diamètre de raccordement | Rc3/8 | End Block | Aucun | Custom-made | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin sans tige à raccordement direct, type à guide linéaire haute rigidité, Série MY1HT, le numéro d'article est le suivant: MY1HT63G-200H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MY1HT63G-200H.
Configurer
Propriétés de base
Lead Wire Length(m)
Type
Course(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MY1HT50-1000H |
MY1HT50-1000L |
MY1HT50-1000LH |
MY1HT63G-400H |
MY1HT63G-400L |
MY1HT63G-400LH |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Moment statique admissible MA (N•m) | Moment statique admissible MB (N•m) | Moment statique admissible MC (N•m) | Piping Format | Port Screw Type | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,336.11 € | 1 | 26 jours | 1 000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Type standard | Rc | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | ||
6,167.13 € | 1 | 26 jours | 1 000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Type standard | Rc | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | ||
6,251.68 € | 1 | 26 jours | 1 000 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Type standard | Rc | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | ||
5,946.81 € | 1 | 26 jours | 400 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Type à tuyauterie centralisée | Rc | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | ||
5,728.03 € | 1 | 26 jours | 400 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Type à tuyauterie centralisée | Rc | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | ||
5,837.44 € | 1 | 26 jours | 400 | 153 or more | 320 | 240 | 63 | 273 | 170 | 240 | 300 | 240 | Type à tuyauterie centralisée | Rc | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun |