Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MY2C16G-450 |
MY2C16G-450L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Course (mm) | Matériau de la table | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Type à joint de cylindre sans tige | Environnement de fonctionnement | Traitement de surface de la table | Guide | Vitesse de fonctionnement (mm/s) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Moment statique admissible MA (N•m) | Moment statique admissible MB (N•m) | Moment statique admissible MC (N•m) | Parallélisme de la table (µm) | Diamètre de raccordement | Piping Format | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695.95 € | 1 | 26 jours | Vérin sans tige | 450 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 10 to 19 | 18 | 70 ~ 80 | 16 | Assemblage mécanique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came | 100~ 1000 | 72.4 | 28 | 0.15 à 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | 50 | M5 | Type à tuyauterie centralisée (standard) | Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | - | - | - | ||
818.10 € | 1 | 26 jours | Vérin sans tige | 450 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 10 to 19 | 18 | 70 ~ 80 | 16 | Assemblage mécanique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came | 100~ 1500 | 72.4 | 28 | 0.15 à 0.8 | 5 | 4 | 3.5 | 50 | M5 | Type à tuyauterie centralisée (standard) | Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la table
Longueur de la table L(mm)
Traitement de surface de la table
Guide
Spacer for intermediate fixing
Spacer shipping form
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Type
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
D.I. du cylindre(Ø)
Type à joint de cylindre sans tige
Environnement de fonctionnement
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Pression de fonctionnement(MPa)
Parallélisme de la table(µm)
Piping Format
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles