MY2C, Vérin sans tige à entraînement direct, guidage par galets, sans bloc butée (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

MY2C, Vérin sans tige à entraînement direct, guidage par galets, sans bloc butée
Designed to be thin with a low center of gravity, ensuring a low profile.
[Features]
· Supports long strokes.
· Increased load capacity.
· Height is reduced by 30%.
· Easy drive unit (cylinder) replacement.
· Improved workpiece mounting flexibility.
· Two mounting types.

(i)Remarque

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.


 
Référence pièce
MY2C16G-450
MY2C16G-450L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Course
(mm)
Matériau de la table Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Type à joint de cylindre sans tige Environnement de fonctionnement Traitement de surface de la table Guide Vitesse de fonctionnement
(mm/s)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Moment statique admissible MA
(N•m)
Moment statique admissible MB
(N•m)
Moment statique admissible MC
(N•m)
Parallélisme de la table
(µm)
Diamètre de raccordement Piping Format Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

695.95 €

1 26 jours Vérin sans tige450[Aluminium] Alliage d'aluminium10 to 191870 ~ 8016Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came100~ 100072.4280.15 à 0.8543.550M5Type à tuyauterie centralisée (standard)Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunAucun----

818.10 €

1 26 jours Vérin sans tige450[Aluminium] Alliage d'aluminium10 to 191870 ~ 8016Assemblage mécaniqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came100~ 150072.4280.15 à 0.8543.550M5Type à tuyauterie centralisée (standard)Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunAucunAucun----

Loading...

  1. 1

Assistance technique