Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CYP32-450
Référence pièce
|
---|
CYP32-450 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Moment statique admissible MA (N•m) | Moment statique admissible MB (N•m) | Moment statique admissible MC (N•m) | Diamètre de raccordement | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Position de port de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,410.58 € | 1 | 26 jours | 450 | 5 to 9.2 | 5 | 90 | 32 | 115 | 75 | 3 | 4 | 3 | Rc1/8 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sens de fonctionnement a, droite / sens de fonctionnement b, gauche |
Loading...
Type | Vérin sans tige | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Type à joint de cylindre sans tige | Magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Usage général | Traitement de surface de la table | Nickelage autocatalytique | Guide | Type de base |
Vitesse de fonctionnement(mm/s) | 50:: 300 | Pression de fonctionnement(MPa) | 0.05 à 0.3 | End Block | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin sans tige Série CYP, aseptique, le numéro d'article est le suivant: CYP32-450.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CYP32-450.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Position de port de tuyauterie
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CYP15-200 |
CYP15-250 |
CYP15-300 |
CYP32-450L |
CYP32-500 |
CYP32-600 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Moment statique admissible MA (N•m) | Moment statique admissible MB (N•m) | Moment statique admissible MC (N•m) | Diamètre de raccordement | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Position de port de tuyauterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,338.55 € | 1 | 26 jours | 200 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | M5 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sens de fonctionnement a, droite / sens de fonctionnement b, gauche | ||
1,396.21 € | 1 | 26 jours | 250 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | M5 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sens de fonctionnement a, droite / sens de fonctionnement b, gauche | ||
1,453.19 € | 1 | 26 jours | 300 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | M5 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sens de fonctionnement a, droite / sens de fonctionnement b, gauche | ||
2,410.58 € | 1 | 26 jours | 450 | 5 to 9.2 | 5 | 90 | 32 | 115 | 75 | 3 | 4 | 3 | Rc1/8 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sens de fonctionnement c, droite / sens de fonctionnement d, gauche | ||
2,473.26 € | 1 | 26 jours | 500 | 5 to 9.2 | 5 | 90 | 32 | 115 | 75 | 3 | 4 | 3 | Rc1/8 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sens de fonctionnement a, droite / sens de fonctionnement b, gauche | ||
2,593.61 € | 1 | 26 jours | 600 | 5 to 9.2 | 5 | 90 | 32 | 115 | 75 | 3 | 4 | 3 | Rc1/8 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sens de fonctionnement a, droite / sens de fonctionnement b, gauche |