Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AS□□□□E Series external appearance
AS□□□□E Series JIS symbol
Model | Port Size | Free flow | Controlled flow | Weight g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flow rate L/min (ANR) | Sonic conductance dm3/(s·bar) | Critical pressure ratio | Flow rate L/min (ANR) | Sonic conductance dm3/(s·bar) | Critical pressure ratio | |||
AS2000E-01 | 1/8 | 340 | 0.94 | 0.35 | 250 | 0.7 | 0.2 | 90 |
AS2000E-02 | 1/4 | 115 | ||||||
AS3000E-02 | 1/4 | 810 | 2.3 | 810 | 2.3 | 130 | ||
AS3000E-03 | 3/8 | |||||||
AS4000E-02 | 1/4 | 1,670 | 4.6 | 1,670 | 4.6 | 225 | ||
AS4000E-03 | 3/8 | |||||||
AS4000E-04 | 1/2 |
*Flow rate values are measured at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
AS2000E flow rate characteristics graph
AS3000E flow rate characteristics graph
AS4000E flow rate characteristics graph
AS2000E/AS3000E Structure Drawing
Number | Part name | Model | |
---|---|---|---|
AS2000E | AS3000E | ||
1 | Body | Zinc alloy | Aluminum Alloy |
2 | Needle | Brass | Brass |
3 | Lock nut | Brass | Brass |
4 | Valve core | - | - |
5 | Handle | Aluminum alloy (red painted) | Aluminum alloy (red painted) |
6 | Push button | POM (red) | POM (red) |
7 | Cap | Stainless steel | Stainless steel |
Number | Part name | Material |
---|---|---|
8 | Valve | NBR |
9 | Spring | Stainless steel |
10 | Cross-head pan head screw | * |
11 | “O-ring | NBR |
*AS2000E:stainless steel; AS3000E: steel wire.
AS4000E structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum Alloy | - |
2 | Cap | SPC | - |
3 | Handle | Zinc alloy | Red painted |
4 | Ring | Spring steel | - |
5 | Lock nut | Zinc alloy | - |
6 | Needle | Aluminum Alloy | - |
7 | Valve core | - | - |
8 | Push button | POM | Red |
Number | Part name | Material |
---|---|---|
9 | Valve | NBR/brass |
10 | Spring | Stainless steel |
11 | “O-ring | NBR |
12 | Cross-head pan head screw | Steel wire |
AS2000E/AS3000E dimensional drawing
(Units: mm)
Model | Port Size | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | *1: L7 | L8 | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | MIN. | ||||||||||
AS2000E-01 | 1/8 | 40 | 30 | 5 | 17 | 10 | 15.5 | 61.5 | 57 | 16 | 4.5 |
AS2000E-02 | 1/4 | 40 | 30 | 5 | 23 | 12 | 17 | 63.5 | 59 | 20 | 4.5 |
AS3000E-02 and 03 | 1/4, 3/8 | 56 | 45.5 | 5.25 | 25 | 13.25 | 20.6 | 76 | 69 | 26 | 5.5 |
*1: Reference dimensions.
(Units: mm)
AS4000E dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
AS2000E-01 |
AS2000E-02 |
AS2000E-F01 |
AS2000E-F02 |
AS2000E-N01 |
AS3000E-02 |
AS3000E-03 |
AS3000E-F03 |
AS4000E-02 |
AS4000E-03 |
AS4000E-04 |
AS4000E-F04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau du filetage | Température ambiante et de fluide (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Débit (l/min) | Connection Dia. | Types of Screw | Body Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.44 € | 1 | 4 jours | Alliage de zinc | Alliage de zinc | - | - | - | 1/8 | Rc | 1/8, 1/4 standard | ||
20.44 € | 1 | 4 jours | Alliage de zinc | Alliage de zinc | - | - | - | 1/4 | Rc | 1/8, 1/4 standard | ||
20.44 € | 1 | 26 jours | Alliage de zinc | Alliage de zinc | -5~ 60 | 0,05 à 1,0~ | 340 | 1/8 | G | 1/8, 1/4 standard | ||
20.44 € | 1 | 26 jours | Alliage de zinc | Alliage de zinc | -5~ 60 | 0,05 à 1,0~ | 340 | 1/4 | G | 1/8, 1/4 standard | ||
20.44 € | 1 | 26 jours | Alliage de zinc | Alliage de zinc | -5~ 60 | 0,05 à 1,0~ | 340 | 1/8 | NPT | 1/8, 1/4 standard | ||
23.02 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | -5~ 60 | 0,05 à 1,0~ | 810 | 1/4 | Rc | 3/8 standard | ||
23.02 € | 1 | 4 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | - | - | - | 3/8 | Rc | 3/8 standard | ||
23.02 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | -5~ 60 | 0,05 à 1,0~ | 810 | 3/8 | G | 3/8 standard | ||
43.47 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | -5~ 60 | 0,05 à 1,0~ | 1670 | 1/4 | Rc | 1/2 standard | ||
43.47 € | 1 | 4 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | -5~60 | 0.05 à 1.0~ | 1670 | 3/8 | Rc | 1/2 standard | ||
43.47 € | 1 | 4 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | -5~60 | 0.05 à 1.0~ | 1670 | 1/2 | Rc | 1/2 standard | ||
43.47 € | 1 | 26 jours | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | [Alliage d'aluminium] Alliage d'aluminium | -5~ 60 | 0,05 à 1,0~ | 1670 | 1/2 | G | 1/2 standard |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme du corps principal | Type à coude à connexion directe de vérin | Méthode de contrôle | Régulation en sortie |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | Taraudé des deux côtés | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Type à bouton | Type à verrou à poussoir |
Option de contre-écrou | Contre-écrou heaxgonal |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Connection Dia.
Types of Screw
Body Size
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles