Variateur double contrôleur de vitesse réglable par tournevis plat, avec raccord instantané, série ASD (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Variateur double contrôleur de vitesse réglable par tournevis plat, avec raccord instantané, série ASD
Régulateur de contrôleur de vitesse dont le débit peut être réglé à l'aide d'un tournevis plat.
[Caractéristiques]
· Empêche les opérations manuelles involontaires.
· Compatible avec RoHS
· Fluide : Air.
· Pression d'épreuve : 1,5 MPa.
· Pression de service maximale : 1 MPa.
· Pression de fonctionnement minimale : 0,1 MPa
· Température ambiante et fluides : -5 à +60°C (pas de gel).

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-ASD230F-M5-06D
ASD230F-M5-04D
ASD230F-M5-06D
ASD330F-01-06SD
ASD330F-01-08SD
ASD430F-02-06SD
ASD430F-02-08SD
ASD430F-02-10SD
ASD530F-02-06SD
ASD530F-02-08SD
ASD530F-02-10SD
ASD530F-02-12SD
ASD530F-03-06SD
ASD530F-03-08SD
ASD530F-03-10SD
ASD530F-03-12SD
ASD630F-04-10SD
ASD630F-04-12SD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Environnement de fonctionnement, applications Débit max.
(l/min)
Connection Dia. Option Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Body Size

20.12 €

1 6 jours Circonstance propre755 × 0.8Pas de jointM6M5 standard

16.69 €

1 22 jours Standard755 × 0.8Pas de jointM4M5 standard

16.69 €

1 26 jours Standard755 × 0.8Pas de jointM6M5 standard

22.10 €

1 26 jours Standard1751/8Avec jointR61/8 standard

23.39 €

1 26 jours Standard1751/8Avec jointR81/8 standard

24.77 €

1 26 jours Standard2951/4Avec jointR61/4 standard

24.77 €

1 26 jours Standard3501/4Avec jointR81/4 standard

28.13 €

1 26 jours Standard3501/4Avec jointR101/4 standard

30.89 €

1 26 jours Standard5001/4Avec jointR63/8 standard

30.89 €

1 26 jours Standard6001/4Avec jointR83/8 standard

30.89 €

1 26 jours Standard7001/4Avec jointR103/8 standard

33.81 €

1 26 jours Standard7001/4Avec jointR123/8 standard

31.53 €

1 26 jours Standard5003/8Avec jointR63/8 standard

31.53 €

1 26 jours Standard6003/8Avec jointR83/8 standard

31.53 €

1 26 jours Standard7003/8Avec jointR103/8 standard

33.81 €

1 26 jours Standard7003/8Avec jointR123/8 standard

44.35 €

1 26 jours Standard1,2001/2Avec jointR101/2 standard

44.35 €

1 26 jours Standard1,3001/2Avec jointR121/2 standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Régulateur de vitesse Forme du corps principal Double Sens de commande Régulation en sortie / en entrée
Type de raccord Filetage mâle + accouplements à simple pression Matériau du corps principal PBT / laiton + placage autocatalytique au nickel Matériau du filetage Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Type à bouton Avec rainure de tournevis à lame plate Type à contre-écrou Contre-écrou heaxgonal Plage de températures de fonctionnement(°C) -5:: 60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1:: 1.0

Assistance technique