Sécheur d'air sans chaleur ID20/ID30/ID40/ID60 (ID300-04B)

Sécheur d'air sans chaleur ID20/ID30/ID40/ID60 ID300-04B

Détails du produit:

Référence fabricant: ID300-04B

Marque: SMC

Prix: 3,018.11

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Débit de sortie [distinction]: Jusqu'à 200 l/min

Débit de sortie: 155 l/min

Côté alimentation, type de connexion: [Rc (R)] Rc

Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau: 1/2

Côté commande, types de connexions: [Rc (R)] Rc


(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ID300-04B

Référence pièce
ID300-04B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit de sortie [distinction]
(l/min)
Débit de sortie
(l/min)
Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau Côté commande, types de connexions Côté commande, filetages nominaux de tuyau Standard size Power Supply Voltage Specifications

3,018.11 €

1 26 jours Jusqu'à 200155[Rc (R)] Rc1/2[Rc (R)] Rc1/230Monophasé 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Déshydrateur Méthode Type dessiccateur sans chaleur Forme Standard
Point de rosée de pression atmosphérique de l'air de sortie(°C) -50 Température de l'air côté port d'entrée(°C) 5 à 50 Pression d'air côté port d'entrée(MPa) 0.7
Accessory Avec support

Vous vous trouvez sur la page de Sécheur d'air sans chaleur ID20/ID30/ID40/ID60, le numéro d'article est le suivant: ID300-04B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ID300-04B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ID201-N02B
ID206-F02B
ID206-N02B
ID305-F04B
ID306-F04B
ID306-N04B
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Débit de sortie [distinction]
(l/min)
Débit de sortie
(l/min)
Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, taille de filetage nominal du tuyau Côté commande, types de connexions Côté commande, filetages nominaux de tuyau Standard size Power Supply Voltage Specifications

2,772.73 €

1 26 jours Jusqu'à 10080NPT1/4NPT1/420Monophasé 110 V AC (50 Hz)Aucun

2,772.73 €

1 26 jours Jusqu'à 10080G1/4G1/420Monophasé 220 V AC (50 Hz)Aucun

2,772.73 €

1 26 jours Jusqu'à 10080NPT1/4NPT1/420Monophasé 220 V AC (50 Hz)Aucun

3,018.11 €

1 26 jours Jusqu'à 200155G1/2G1/230Monophasé : 200 V CA (50 Hz), 200/220 V CA (60Hz)Aucun

3,018.11 €

1 26 jours Jusqu'à 200155G1/2G1/230Monophasé 220 V AC (50 Hz)Aucun

3,018.11 €

1 26 jours Jusqu'à 200155NPT1/2NPT1/230Monophasé 220 V AC (50 Hz)Aucun

Assistance technique