Eau final refroidi par eau série HAW

Eau final refroidi par eau série HAW
Refroidisseur d'admission refroidi par eau qui permet de vérifier la température de l'air de sortie avec un thermomètre et facilite l'entretien.
[Caractéristiques]
· Refroidit l'air comprimé à haute température d'un compresseur jusqu'à 40°C ou moins et élimine l'humidité de l'air.
· La série HAW est refroidie à l'eau pour garantir des performances stables même dans des conditions de Température et d' humidité et dans des zones très poussiéreuses.
· Le tube à ailettes fleur a 25 fois la surface de transfert de chaleur d'un tube nu.
· L'aileron en forme de fleur avec une forme complexe en forme d'aiguille crée des turbulences air résultant en un échange de chaleur uniforme et une efficacité de refroidissement élevée.
· Séparation élevée des drains.
· Température visible d'air.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HAW2-04
HAW2-04C
HAW2-04D
HAW7-06
HAW7-06D
HAW22-14
HAW22-14D
HAW37-14
HAW37-14D
HAW37-14F
HAW55-20
HAW55-20D
HAW55-20F
HAW75-20D
HAW110-30D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du compresseur d'air (à vis)
(KW)
Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie Vidange automatique Bride à vis

1,721.54 €

1 68 jours 2.2Rc1/2AucunAucun

1,889.23 €

1 26 jours 2.2Rc1/2Avec vidange automatique (normalement fermé)Aucun

1,889.30 €

1 26 jours 2.2Rc1/2Avec vidange automatique (normalement ouvert)Aucun

2,090.43 €

1 26 jours 7.5Rc3/4AucunAucun

2,258.19 €

1 26 jours 7.5Rc3/4Avec vidange automatique (normalement ouvert)Aucun

2,828.11 €

1 68 jours 22Rc1 1/2AucunAucun

3,221.31 €

1 68 jours 22Rc1 1/2Avec vidange automatique (normalement ouvert)Aucun

4,508.60 €

1 68 jours 37Rc1 1/2AucunAucun

4,901.79 €

1 68 jours 37Rc1 1/2Avec vidange automatique (normalement ouvert)Aucun

4,898.06 €

1 26 jours 37Rc1 1/2AucunAvec bride encliquetable

5,123.41 €

1 68 jours 55Rc2AucunAucun

5,516.60 €

1 68 jours 55Rc2Avec vidange automatique (normalement ouvert)Aucun

5,553.86 €

1 26 jours 55Rc2AucunAvec bride encliquetable

6,541.27 €

1 68 jours 75Rc2Avec vidange automatique (normalement ouvert)Aucun

7,845.31 €

1 68 jours 1103BAvec vidange automatique (normalement ouvert)Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Post-refroidisseur

Assistance technique