Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H30/670
Référence pièce
|
---|
H30/670 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,454.65 € | 1 | 21 jours | Tr 670x6 | 630 | 670 | 324 | 980 | 191 | BGL HM 30/670 + BGL MS 30/670 | N/A | HMV 134E |
Loading...
Matériau | Nodulaire (fer ductile) | Traitement de surface | Aucun |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Manchons de serrage - Série H, le numéro d'article est le suivant: H30/670.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H30/670.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Diamètre d'arbre d1(mm)
Diamètre intérieur de roulement d(mm)
Longueur l(mm)
Diamètre extérieur de contre-écrou Dm(mm)
Masse(kg)
Contre-écrou + dispositif de blocage
Outil de montage - Clé à crochet
Outil de montage - Écrou hydraulique
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
H207 |
H208 |
H209 |
H30/710 |
H30/750 |
H30/800 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 jours | M 35x1.5 | 30 | 35 | 29 | 105 | 0.117 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
9.28 € | 1 | 4 jours | M 40x1.5 | 35 | 40 | 31 | 130 | 0.151 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
10.47 € | 1 | 4 jours | M 45x1.5 | 40 | 45 | 33 | 38 | 0.198 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
8,980.02 € | 1 | 21 jours | Tr 710x7 | 670 | 710 | 342 | 1200 | 223 | BGL HM 30/710 + BGL MS 30/710 | N/A | HMV 142E | ||
10,233.20 € | 1 | 21 jours | Tr 750x7 | 710 | 750 | 356 | 650 | 243 | BGL HM 30/750 + BGL MS 30/750-800 | N/A | HMV 150E | ||
11,259.77 € | 1 | 21 jours | Tr 800x7 | 750 | 800 | 366 | 780 | 300 | BGL HM 30/800 + BGL MS 30/750-800 | N/A | HMV 160E |