Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H2322E
Référence pièce
|
---|
H2322E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.20 € | 1 | 21 jours | M 110x2 | 100 | 110 | 105 | 190 | 2.516 | BGL KMFE 22 | HN 22 | HMV 22E |
Loading...
Matériau | Nodulaire (fer ductile) | Traitement de surface | Aucun |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Manchons de serrage - Série H, le numéro d'article est le suivant: H2322E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H2322E.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Diamètre d'arbre d1(mm)
Diamètre intérieur de roulement d(mm)
Longueur l(mm)
Diamètre extérieur de contre-écrou Dm(mm)
Masse(kg)
Contre-écrou + dispositif de blocage
Outil de montage - Clé à crochet
Outil de montage - Écrou hydraulique
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
H207 |
H208 |
H209 |
H2324 |
H2324E |
H2324L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 jours | M 35x1.5 | 30 | 35 | 29 | 105 | 0.117 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
9.28 € | 1 | 4 jours | M 40x1.5 | 35 | 40 | 31 | 130 | 0.151 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
10.47 € | 1 | 4 jours | M 45x1.5 | 40 | 45 | 33 | 38 | 0.198 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
96.07 € | 1 | 4 jours | M 120x2 | 110 | 120 | 112 | 300 | 2.87 | BGL KM 24 + BGL MB 24 | HN 24 | HMV 24E | ||
192.92 € | 1 | 21 jours | M 120x2 | 111 | 120 | 112 | 330 | 2.918 | BGL KMFE 24 | HN 24 | HMV 24E | ||
96.07 € | 1 | 21 jours | M 120x2 | 110 | 120 | 112 | 330 | 2.6 | BGL KML 24 + BGL MBL 24 | HN 22 | HMV 24E |