Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H209
Référence pièce
|
---|
H209 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.47 € | 1 | 4 jours | M 45x1.5 | 40 | 45 | 33 | 38 | 0.198 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A |
Loading...
Matériau | Nodulaire (fer ductile) | Traitement de surface | Aucun |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Manchons de serrage - Série H, le numéro d'article est le suivant: H209.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H209.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Diamètre d'arbre d1(mm)
Diamètre intérieur de roulement d(mm)
Longueur l(mm)
Diamètre extérieur de contre-écrou Dm(mm)
Masse(kg)
Contre-écrou + dispositif de blocage
Outil de montage - Clé à crochet
Outil de montage - Écrou hydraulique
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
H206 |
H207 |
H208 |
H210 |
H211 |
H212 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.70 € | 1 | 4 jours | M 30x1.5 | 25 | 30 | 27 | 80 | 0.087 | BGL KM 6 + BGL MB 6 | HN 6 | N/A | ||
9.28 € | 1 | 4 jours | M 35x1.5 | 30 | 35 | 29 | 105 | 0.117 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
9.28 € | 1 | 4 jours | M 40x1.5 | 35 | 40 | 31 | 130 | 0.151 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
11.03 € | 1 | 4 jours | M 50x1.5 | 45 | 50 | 35 | 52 | 0.237 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
12.02 € | 1 | 4 jours | M 55x1.5 | 50 | 55 | 37 | 65 | 0.274 | BGL KM 11x1.5 + BGL MB 11 | HN 11 | HMV 11x1.5E | ||
12.75 € | 1 | 4 jours | M 60x1.5 | 55 | 60 | 38 | 75 | 0.303 | BGL KM 12x1.5 + BGL MB 12 | HN 12 | HMV 12x1.5E |