Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HMVC60E
Référence pièce
|
---|
HMVC60E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre extérieur Dm (mm) | Épaisseur B (mm) | D.I. de piston d1 (mm) | D.E. de bride de piston d2 (mm) | B1 (mm) | Course de piston autorisée (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,084.50 € | 1 | 21 jours | 11.785x6F" | 404 | 50 | 302 | 386 | 10 | 14 | 26.2 |
Loading...
Forme | Forme ronde | Traitement de surface | N/A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrous hydrauliques - Série HMVC, le numéro d'article est le suivant: HMVC60E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HMVC60E.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Diamètre extérieur Dm(mm)
Épaisseur B(mm)
D.I. de piston d1(mm)
D.E. de bride de piston d2(mm)
B1(mm)
Course de piston autorisée(mm)
Masse(kg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HMVC112E |
HMVC11E |
HMVC120E |
HMVC64E |
HMVC68E |
HMVC72E |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre extérieur Dm (mm) | Épaisseur B (mm) | D.I. de piston d1 (mm) | D.E. de bride de piston d2 (mm) | B1 (mm) | Course de piston autorisée (mm) | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,529.87 € | 1 | 21 jours | 22.048x4F" | 704 | 71 | 562 | 678 | 13 | 22 | 90.95 | ||
1,494.63 € | 1 | 21 jours | 2.157x18F" | 120 | 38 | 55.5 | 109 | 4 | 5 | 2.75 | ||
16,236.67 € | 1 | 21 jours | 23.623x4F" | 748 | 73 | 602 | 721 | 13 | 23 | 102.06 | ||
5,307.32 € | 1 | 21 jours | 12.562x6F" | 428 | 53 | 322 | 409 | 10 | 14 | 30.29 | ||
5,666.13 € | 1 | 21 jours | 13.339x5F" | 450 | 54 | 342 | 430 | 10 | 14 | 38.8 | ||
6,347.65 € | 1 | 21 jours | 14.170x5F" | 472 | 56 | 362 | 455 | 10 | 15 | 36.8 |