• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Contre-écrous - Série HML..T

Contre-écrous - Série HML..T

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les contre-écrous peuvent être utilisés pour localiser les roulements sur les arbres ou les manchons de serrage. Ils facilitent également le montage des roulements à l'aide d'une portée d'arbre conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HML41T
HML43T
HML47T
HML52T
HML56T
HML60T
HML64T
HML69T
HML72T
HML73T
HML76T
HML77T
HML82T
HML86T
HML90T
HML94T
HML98T
HML104T
HML108T
HML112T
HML118T
HML126T
HML134T
HML142T
HML150T
HML160T
HML170T
HML180T
HML190T
HML212T
HML224T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre extérieur Dm
(mm)
Épaisseur B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

143.40 €

1 21 jours Tr205x4250302321883.2

143.40 €

1 21 jours Tr215x4260302422093.72

183.78 €

1 21 jours Tr235x4280342622094.1

244.27 €

1 21 jours Tr260x43103429020105.15

376.38 €

1 21 jours Tr280x43303031024105.49

438.08 €

1 21 jours Tr300x43603133624127.25

502.00 €

1 21 jours Tr320x538042356241210.5

789.33 €

1 21 jours Tr345x541045384281313

789.10 €

1 21 jours Tr360x542035394281310.2

843.57 €

1 21 jours Tr365x543048404281314

960.47 €

1 21 jours Tr380x544537417281411.3

995.37 €

1 21 jours Tr385x545048422281415

1,193.30 €

1 21 jours Tr410x548052452321419

1,329.02 €

1 21 jours Tr430x550052472321420

1,717.20 €

1 21 jours Tr450x552060490321524

1,594.12 €

1 21 jours Tr470x554043510321515.8

2,372.82 €

1 21 jours Tr490x558060550361534

2,686.17 €

1 21 jours Tr520x660068570361537

2,628.37 €

1 21 jours Tr540x662049590402027

2,858.72 €

1 21 jours Tr560x665060610402033.8

3,136.42 €

1 21 jours Tr590x669063650402047.7

2,860.27 €

1 21 jours Tr630x673065690452052.2

3,276.70 €

1 21 jours Tr670x677070730452059.8

3,733.13 €

1 21 jours Tr710x783070780502575.7

3,925.47 €

1 21 jours Tr750x787070820552579.6

4,142.45 €

1 21 jours Tr800x792070865552584

4,635.60 €

1 21 jours Tr850x797074915602594

4,896.97 €

1 21 jours Tr900x7102074965602599.3

5,326.00 €

1 21 jours Tr950x810707610156025108

6,115.03 €

1 21 jours Tr1060x811807811256025124

6,509.55 €

1 21 jours Tr1120x812407911856025132

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Forme Forme ronde Traitement de surface N/A

Assistance technique