Référence fabricant: KMFE4
Marque: BGL
Prix: 35.05 €
Délai de livraison: 4 jours
Filetage nominal M: M20x1
Diamètre extérieur Dm: 32 mm
Épaisseur B: 9.5 mm
D: 26 mm
m: 4 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KMFE4
Référence pièce
|
---|
KMFE4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre extérieur Dm (mm) | Épaisseur B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.05 € | 1 | 4 jours | M20x1 | 32 | 9.5 | 26 | 4 | 2 | 0.019 |
Loading...
Type | Contre-écrou | Forme | Forme ronde | Traitement de surface | N/A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrous - Série KMFE, le numéro d'article est le suivant: KMFE4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KMFE4.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Diamètre extérieur Dm(mm)
Épaisseur B(mm)
D(mm)
m(mm)
n(mm)
Masse(kg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KMFE12 |
KMFE12X1.5 |
KMFE13 |
KMFE40 |
KMFE5 |
KMFE6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre extérieur Dm (mm) | Épaisseur B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.52 € | 1 | 4 jours | M60x2 | 80 | 14 | 69 | 7 | 3 | 0.2 | ||
59.52 € | 1 | 21 jours | M60x1.5 | 80 | 14 | 69 | 7 | 3 | 0.2 | ||
65.02 € | 1 | 21 jours | M65x2 | 85 | 15 | 76 | 7 | 3 | 0.24 | ||
275.50 € | 1 | 21 jours | M200x3 | 250 | 34 | 217 | 18 | 8 | 3.3 | ||
35.27 € | 1 | 4 jours | M25x1.5 | 38 | 10.5 | 31 | 5 | 2 | 0.045 | ||
42.97 € | 1 | 4 jours | M30x1.5 | 45 | 10.5 | 36 | 5 | 2 | 0.06 |