Contre-écrous - Série KMP

Contre-écrous - Série KMP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Ces contre-écrous sont fournis avec un boulon de verrouillage traversant et une goupille en laiton (KMP) ou une vis uniquement (KMFE). Aucune rainure ou rondelle de blocage nécessaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KMP0
KMP1
KMP2
KMP3
KMP4
KMP5
KMP6
KMP7
KMP8
KMP9
KMP10
KMP11
KMP12
KMP13
KMP14
KMP15
KMP16
KMP17
KMP18
KMP19
KMP20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre extérieur Dm
(mm)
Épaisseur B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

41.23 €

1 4 jours M10x0.7522916320.02

41.23 €

1 4 jours M12x122918320.018

41.23 €

1 4 jours M15x125921420.021

41.23 €

1 4 jours M17x128924420.025

41.23 €

1 9 jours M20x132928420.03

41.48 €

1 4 jours M25x1.538934520.04

50.57 €

1 4 jours M30x1.545941520.06

50.57 €

1 4 jours M35x1.552948520.079

52.77 €

1 4 jours M40x1.558115362.50.11

53.30 €

1 4 jours M45x1.565116062.50.14

55.75 €

1 4 jours M50x1.570146562.50.18

63.52 €

1 4 jours M55x2751469730.19

70.02 €

1 4 jours M60x2801574730.2

76.50 €

1 4 jours M65x2851579730.24

84.27 €

1 4 jours M70x292158583.50.28

97.25 €

1 4 jours M75x298159183.50.32

102.42 €

1 4 jours M80x2105189883.50.48

110.20 €

1 4 jours M85x21101810383.50.53

155.40 €

1 4 jours M90x2120181121040.65

158.17 €

1 21 jours M95x2125201171040.76

168.53 €

1 4 jours M100x2130201221040.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Forme Forme ronde Traitement de surface N/A

Assistance technique