Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HA2315
Référence pièce
|
---|
HA2315 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre d'arbre d1 (pouce) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.12 € | 1 | 4 jours | M 75x2 | 61.9125 | 2.7/16" | 75 | 73 | 125 | 1.101 | BGL KM 15 + BGL MB 15 | HN 15 | HMV 15E |
Loading...
Matériau | Nodulaire (fer ductile) | Traitement de surface | Aucun |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Manchons de serrage - Série HA, le numéro d'article est le suivant: HA2315.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HA2315.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Diamètre d'arbre d1(mm)
Diamètre d'arbre d1(pouce)
Diamètre intérieur de roulement d(mm)
Longueur l(mm)
Diamètre extérieur de contre-écrou Dm(mm)
Masse(kg)
Contre-écrou + dispositif de blocage
Outil de montage - Clé à crochet
Outil de montage - Écrou hydraulique
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA2316 |
HA2317 |
HA2318 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre d'arbre d1 (pouce) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 21 jours | M 40x1.5 | 33.3375 | 1.5/16" | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
15.68 € | 1 | 21 jours | M 45x1.5 | 36.5125 | 1.7/16" | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
16.55 € | 1 | 21 jours | M 50x1.5 | 42.8625 | 1.11/16" | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
39.25 € | 1 | 21 jours | M 80x2 | 68.2625 | 2.11/16" | 80 | 78 | 145 | 1.235 | BGL KM 16 + BGL MB 16 | HN 16 | HMV 16E | ||
43.77 € | 1 | 21 jours | M 85x2 | 74.6125 | 2.15/16" | 85 | 82 | 58 | 1.324 | BGL KM 17 + BGL MB 17 | HN 17 | HMV 17E | ||
61.08 € | 1 | 21 jours | M 90x2 | 80.9625 | 3.3/16" | 90 | 86 | 80 | 1.456 | BGL KM 18 + BGL MB 18 | HN 18 | HMV 18E |