Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HS2330
Référence pièce
|
---|
HS2330 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre d'arbre d1 (pouce) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.18 € | 1 | 21 jours | M 150x2 | 5.375 | 5.3/8" | 150 | 139 | 240 | 5.8 | BGL KM 30 + BGL MB 30 | HN 30 | HMV 30E |
Loading...
Matériau | Nodulaire (fer ductile) | Traitement de surface | Aucun |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Manchons de serrage - Série HS, le numéro d'article est le suivant: HS2330.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HS2330.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Diamètre d'arbre d1(mm)
Diamètre d'arbre d1(pouce)
Diamètre intérieur de roulement d(mm)
Longueur l(mm)
Diamètre extérieur de contre-écrou Dm(mm)
Masse(kg)
Contre-écrou + dispositif de blocage
Outil de montage - Clé à crochet
Outil de montage - Écrou hydraulique
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HS211 |
HS213 |
HS215 |
HS2330L |
HS2334 |
HS2336 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre d'arbre d1 (pouce) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02 € | 1 | 21 jours | M 55x1.5 | 1.875 | 1.7/8" | 55 | 37 | 75 | 0.325 | BGL KM 11x1.5 + BGL MB 11 | HN 11 | HMV 11x1.5E | ||
22.62 € | 1 | 21 jours | M 65x1.5 | 2.375 | 2.3/8" | 65 | 40 | 120 | 0.345 | BGL KM 13x1.5 + BGL MB 13 | HN 13 | HMV 13x1.5E | ||
29.42 € | 1 | 21 jours | M 75x2 | 2.625 | 2.5/8" | 75 | 43 | 58 | 0.575 | BGL KM 15 + BGL MB 15 | HN 15 | HMV 15E | ||
190.18 € | 1 | 21 jours | M 150x2 | 5.375 | 5.3/8" | 150 | 111 | 250 | 5.165 | BGL KML 30 + BGL MBL 30 | HN 28 | HMV 30E | ||
292.03 € | 1 | 21 jours | M 170x3 | 5.875 | 5.7/8" | 170 | 154 | 180 | 9.4 | BGL KM 34 + BGL MB 34 | HN 34 | HMV 34E | ||
325.28 € | 1 | 21 jours | M 180x3 | 6.375 | 6.3/8" | 180 | 161 | 240 | 11.3 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E |