Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OHA2332H
Référence pièce
|
---|
OHA2332H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique | Filetage nominal à injection d'huile G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.60 € | 1 | 21 jours | M 160x3 | 138.11 | 160 | 147 | 240 | 8.575 | BGL KM 32 + BGL MB 32 | HN 32-HN 33 | HMV 32E | M6 |
Loading...
Matériau | Nodulaire (fer ductile) | Traitement de surface | Aucun |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Manchons de serrage hydraulique - Série OHA, le numéro d'article est le suivant: OHA2332H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OHA2332H.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Diamètre d'arbre d1(mm)
Diamètre intérieur de roulement d(mm)
Longueur l(mm)
Diamètre extérieur de contre-écrou Dm(mm)
Masse(kg)
Contre-écrou + dispositif de blocage
Outil de montage - Clé à crochet
Outil de montage - Écrou hydraulique
Filetage nominal à injection d'huile G1
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OHA2332HL |
OHA2334H |
OHA2336H |
OHA2338H |
OHA2340H |
OHA2340HL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique | Filetage nominal à injection d'huile G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.60 € | 1 | 21 jours | M 160x3 | 138.11 | 160 | 147 | 260 | 7.588 | BGL KML 32 + BGL MBL 32 | HN 29 | HMV 32E | M6 | ||
326.48 € | 1 | 21 jours | M 170x3 | 150.81 | 170 | 154 | 980 | 9.03 | BGL KM 34 + BGL MB 34 | HN 34 | HMV 34E | M6 | ||
359.73 € | 1 | 21 jours | M 180x3 | 163.51 | 180 | 161 | 300 | 9.6 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M4 | ||
430.85 € | 1 | 21 jours | M 190x3 | 176.21 | 190 | 169 | 450 | 12.6 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M4 | ||
602.52 € | 1 | 21 jours | M 200x3 | 182.56 | 200 | 176 | 630 | 11.7 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M4 | ||
602.52 € | 1 | 21 jours | M 200x3 | 182.56 | 200 | 176 | 710 | 11.064 | BGL KML 40 + BGL MBL 40 | HN 38 | HMV 40E | M6 |