Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OHA3152H
Référence pièce
|
---|
OHA3152H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique | Filetage nominal à injection d'huile G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,254.58 € | 1 | 21 jours | Tr 260x4 | 239.71 | 260 | 190 | 240 | 20.2 | BGL HM 3152 + BGL MS 3152-MS 3156 | N/A | HMV 52E | M6 |
Loading...
Matériau | Nodulaire (fer ductile) | Traitement de surface | Aucun |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Manchons de serrage hydraulique - Série OHA, le numéro d'article est le suivant: OHA3152H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OHA3152H.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Diamètre d'arbre d1(mm)
Diamètre intérieur de roulement d(mm)
Longueur l(mm)
Diamètre extérieur de contre-écrou Dm(mm)
Masse(kg)
Contre-écrou + dispositif de blocage
Outil de montage - Clé à crochet
Outil de montage - Écrou hydraulique
Filetage nominal à injection d'huile G1
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OHA2336H |
OHA2338H |
OHA2340H |
OHA3152HTL |
OHA3152XH |
OHA3156H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre extérieur de contre-écrou Dm (mm) | Masse (kg) | Contre-écrou + dispositif de blocage | Outil de montage - Clé à crochet | Outil de montage - Écrou hydraulique | Filetage nominal à injection d'huile G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.73 € | 1 | 21 jours | M 180x3 | 163.51 | 180 | 161 | 300 | 9.6 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M4 | ||
430.85 € | 1 | 21 jours | M 190x3 | 176.21 | 190 | 169 | 450 | 12.6 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M4 | ||
602.52 € | 1 | 21 jours | M 200x3 | 182.56 | 200 | 176 | 630 | 11.7 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M4 | ||
1,254.58 € | 1 | 21 jours | Tr 260x4 | 239.71 | 260 | 185 | 290 | 18 | BGL HM 3052 + BGL MS 3048-MS 3052 | N/A | HMV 52E | M6 | ||
1,254.62 € | 1 | 21 jours | Tr 260x4 | 239.71 | 260 | 190 | 260 | 20.2 | BGL HM 52T + BGL MB 52 | N/A | HMV 52E | M6 | ||
1,704.10 € | 1 | 21 jours | Tr 280x4 | 265.11 | 280 | 195 | 560 | 19.8 | BGL HM 3156 + BGL MS 3152-MS 3156 | N/A | HMV 56E | M4 |