Manchons de démontage - Série AH (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Manchons de démontage - Série AH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les contre-écrous doivent être commandés séparément

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AH39/500

Référence pièce
AH39/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre d'arbre d1
(mm)
Diamètre intérieur de roulement d
(mm)
Longueur l
(mm)
Masse
(kg)
Accessoires de montage - Non fournis (écrous de blocage) Accessoires de montage - Non fournis (dispositif de blocage) Accessoires de démontage - Non fournis (écrous de blocage)

2,498.47 €

1 21 jours Tr520x648050016228HM 3096MS 3096-MS30/500HML 104T

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nodulaire (fer ductile) Traitement de surface Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Manchons de démontage - Série AH, le numéro d'article est le suivant: AH39/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AH39/500.

Variantes de ce produit

Référence pièce
AH211
AH212
AH213
AH39/500G
AH39/530
AH39/530G
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre d'arbre d1
(mm)
Diamètre intérieur de roulement d
(mm)
Longueur l
(mm)
Masse
(kg)
Accessoires de montage - Non fournis (écrous de blocage) Accessoires de montage - Non fournis (dispositif de blocage) Accessoires de démontage - Non fournis (écrous de blocage)

23.93 €

1 21 jours M60x25055290.13KM 10MB 10KM 12

31.20 €

1 21 jours M65x25560320.16KM 11MB 11KM 13

33.13 €

1 21 jours M75x26065320.21KM 12MB 12KM 15

2,498.52 €

1 21 jours Tr530x648050016229.8HM 3096MS 3096-MS30/500HM 30/530

3,082.22 €

1 21 jours Tr550x650053017543.4HM 30/500MS 3096-MS30/500HM 110T

3,082.28 €

1 21 jours Tr560x650053017545.6HM 30/500MS 3096-MS30/500HM 30/560

Assistance technique