Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AH215
Référence pièce
|
---|
AH215 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Masse (kg) | Accessoires de montage - Non fournis (écrous de blocage) | Accessoires de montage - Non fournis (dispositif de blocage) | Accessoires de démontage - Non fournis (écrous de blocage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.63 € | 1 | 21 jours | M85x2 | 70 | 75 | 34 | 0.26 | KM 14 | MB 14 | KM 17 |
Loading...
Matériau | Nodulaire (fer ductile) | Traitement de surface | Aucun |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Manchons de démontage - Série AH, le numéro d'article est le suivant: AH215.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AH215.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Diamètre d'arbre d1(mm)
Diamètre intérieur de roulement d(mm)
Longueur l(mm)
Masse(kg)
Accessoires de montage - Non fournis (écrous de blocage)
Accessoires de montage - Non fournis (dispositif de blocage)
Accessoires de démontage - Non fournis (écrous de blocage)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AH211 |
AH212 |
AH213 |
AH215G |
AH216 |
AH217 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Masse (kg) | Accessoires de montage - Non fournis (écrous de blocage) | Accessoires de montage - Non fournis (dispositif de blocage) | Accessoires de démontage - Non fournis (écrous de blocage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 21 jours | M60x2 | 50 | 55 | 29 | 0.13 | KM 10 | MB 10 | KM 12 | ||
31.20 € | 1 | 21 jours | M65x2 | 55 | 60 | 32 | 0.16 | KM 11 | MB 11 | KM 13 | ||
33.13 € | 1 | 21 jours | M75x2 | 60 | 65 | 32 | 0.21 | KM 12 | MB 12 | KM 15 | ||
45.63 € | 1 | 21 jours | M80x2 | 70 | 75 | 34 | 0.22 | KM 14 | MB 14 | KM 16 | ||
46.97 € | 1 | 21 jours | M90x2 | 75 | 80 | 36 | 0.28 | KM 15 | MB 15 | KM 18 | ||
54.03 € | 1 | 21 jours | M95x2 | 80 | 85 | 38 | 0.33 | KM 16 | MB 16 | KM 19 |