Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AH39/500G
Référence pièce
|
---|
AH39/500G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Masse (kg) | Accessoires de montage - Non fournis (écrous de blocage) | Accessoires de montage - Non fournis (dispositif de blocage) | Accessoires de démontage - Non fournis (écrous de blocage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,498.52 € | 1 | 21 jours | Tr530x6 | 480 | 500 | 162 | 29.8 | HM 3096 | MS 3096-MS30/500 | HM 30/530 |
Loading...
Matériau | Nodulaire (fer ductile) | Traitement de surface | Aucun |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Manchons de démontage - Série AH, le numéro d'article est le suivant: AH39/500G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AH39/500G.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Diamètre d'arbre d1(mm)
Diamètre intérieur de roulement d(mm)
Longueur l(mm)
Masse(kg)
Accessoires de montage - Non fournis (écrous de blocage)
Accessoires de montage - Non fournis (dispositif de blocage)
Accessoires de démontage - Non fournis (écrous de blocage)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AH211 |
AH212 |
AH213 |
AH39/530 |
AH39/530G |
AH39/560 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Masse (kg) | Accessoires de montage - Non fournis (écrous de blocage) | Accessoires de montage - Non fournis (dispositif de blocage) | Accessoires de démontage - Non fournis (écrous de blocage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 21 jours | M60x2 | 50 | 55 | 29 | 0.13 | KM 10 | MB 10 | KM 12 | ||
31.20 € | 1 | 21 jours | M65x2 | 55 | 60 | 32 | 0.16 | KM 11 | MB 11 | KM 13 | ||
33.13 € | 1 | 21 jours | M75x2 | 60 | 65 | 32 | 0.21 | KM 12 | MB 12 | KM 15 | ||
3,082.22 € | 1 | 21 jours | Tr550x6 | 500 | 530 | 175 | 43.4 | HM 30/500 | MS 3096-MS30/500 | HM 110T | ||
3,082.28 € | 1 | 21 jours | Tr560x6 | 500 | 530 | 175 | 45.6 | HM 30/500 | MS 3096-MS30/500 | HM 30/560 | ||
3,806.75 € | 1 | 21 jours | Tr580x6 | 530 | 560 | 180 | 47.4 | HM 30/530 | MS 30/530-600 | HM 116T |