Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AHX2330
Référence pièce
|
---|
AHX2330 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Masse (kg) | Accessoires de montage - Non fournis (écrous de blocage) | Accessoires de montage - Non fournis (dispositif de blocage) | Accessoires de démontage - Non fournis (écrous de blocage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.47 € | 1 | 4 jours | M165x3 | 145 | 150 | 135 | 2.5 | KM 29 | MB 29 | KM 33 |
Loading...
Matériau | Nodulaire (fer ductile) | Traitement de surface | Aucun |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Manchons de démontage - Série AHX, le numéro d'article est le suivant: AHX2330.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AHX2330.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Diamètre d'arbre d1(mm)
Diamètre intérieur de roulement d(mm)
Longueur l(mm)
Masse(kg)
Accessoires de montage - Non fournis (écrous de blocage)
Accessoires de montage - Non fournis (dispositif de blocage)
Accessoires de démontage - Non fournis (écrous de blocage)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AHX2314 |
AHX2314G |
AHX2315 |
AHX2330G |
AHX240/600 |
AHX241/600 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre intérieur de roulement d (mm) | Longueur l (mm) | Masse (kg) | Accessoires de montage - Non fournis (écrous de blocage) | Accessoires de montage - Non fournis (dispositif de blocage) | Accessoires de démontage - Non fournis (écrous de blocage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.78 € | 1 | 21 jours | M80x2 | 65 | 70 | 64 | 0.41 | KM 13 | MB 13 | KM 16 | ||
40.78 € | 1 | 21 jours | M75x2 | 65 | 70 | 64 | 0.42 | KM 13 | MB 13 | KM 15 | ||
48.05 € | 1 | 21 jours | M85x2 | 70 | 75 | 68 | 0.471 | KM 14 | MB 14 | KM 17 | ||
234.47 € | 1 | 21 jours | M160x3 | 145 | 150 | 135 | 2.5 | KM 29 | MB 29 | KM 32 | ||
5,872.30 € | 1 | 21 jours | Tr630x6 | 570 | 600 | 310 | 86.5 | HM 31/570 | MS 31/560-600 | HM 31/630 | ||
6,906.77 € | 1 | 21 jours | Tr630x6 | 570 | 600 | 413 | 120 | HM 31/570 | MS 31/560-600 | HM 31/630 |