Détecteur Reed thermorésistant D-B30(J)/31(J)/35(J)

Détecteur Reed thermorésistant D-B30(J)/31(J)/35(J)
[Caractéristiques]
· Utilisable en extérieur ou sous haute température (max. 120°C).
· Large plage de fonctionnement (le double de celle des autres produits SMC) permettant une détection de position stable.
· Environnements à haute température tels qu'à proximité de sorties de gaz à haute température ou de fours de chauffage.
· Installations d’extérieur et environnements à température et taux d’humidité élevés.
· Environnements de nettoyage à la vapeur ou de stérilisation à haute température, etc.
· Applications nécessitant une large plage de fonctionnement, comme le serrage de pièces élastiques.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-B30
D-B30J
D-B31
D-B31J
D-B35
D-B35J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de service
(V)
Entrée électrique Longueur du fil de sortie
(m)

121.98 €

1 26 jours 24 DC / 100 ACConduit de borneAucun

216.32 €

1 26 jours 24 DC / 100 ACPasse-câble0.5

124.32 €

1 26 jours 100 ACConduit de borneAucun

218.52 €

1 26 jours 100 ACPasse-câble0.5

124.32 €

1 26 jours 24 DCConduit de borneAucun

218.52 €

1 26 jours 24 DCPasse-câble0.5

Loading...

  1. 1

Assistance technique