F6N / F6P / F6B, Détecteur statique, Fixation intégrée, Fil noyé, Axiale

F6N / F6P / F6B, Détecteur statique, Fixation intégrée, Fil noyé, Axiale
[Features]
· 2-wire load current is reduced (2.5 to 40 mA).
· Uses flex-resistant cable as standard specification.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Référence pièce
D-F6B
D-F6BL
D-F6BSAPC
D-F6BSBPC
D-F6BZ
D-F6N
D-F6NSBPC
D-F6NZ
D-F6P
D-F6PL
D-F6PMAPC
D-F6PMBPC
D-F6PMDPC
D-F6PSAPC
D-F6PSBPC
D-F6PSDPC
D-F6PZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câblage Type de sortie Direction d'entrée électrique Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur

44.97 €

1 26 jours 2 câblesAucunEn ligne0.5Aucun

48.31 €

1 4 jours 2 câblesAucunAxiale3Aucun

57.35 €

1 26 jours 2 câblesAucunEn ligne0.5M8 3 broches

53.48 €

1 26 jours 2 câblesAucunEn ligne0.5M8 4 broches

41.44 €

1 98 jours 2 câblesAucunEn ligne5Aucun

45.77 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNEn ligne0.5Aucun

54.19 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPNEn ligne0.5M8 4 broches

47.47 €

1 98 jours Type 3 câblesType NPNEn ligne5Aucun

41.40 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNPAxiale0.5Aucun

44.44 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne3Aucun

58.87 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne1M8 3 broches

58.87 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne1M8 4 broches

58.87 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne1M12 4 broches

57.52 €

1 22 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne0.5M8 3 broches

54.19 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne0.5M8 4 broches

54.19 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne0.5M12 4 broches

47.47 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNPEn ligne5Aucun

Loading...

  1. 1

Assistance technique