F5BA, Détecteur statique à double visualisation, résistant à l’eau, Montage tirant, Fil noyé

F5BA, Détecteur statique à double visualisation, résistant à l’eau, Montage tirant, Fil noyé
[Features]
· Enhanced water (coolant) resistant type.
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Référence pièce
D-F5BAL
D-F5BASDPC
D-F5BAZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur

60.27 €

1 39 jours 3Aucun

64.94 €

1 98 jours 0.5M12-4 broches

80.27 €

1 98 jours 5Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de câblage 2 câbles Fabrication conforme aux spécifications de la commande Aucun

Assistance technique