Commutateur automatique à semi-conducteurs de type indication bicolore résistant à l'eau, type montage sur bande, D-H7BA

Commutateur automatique à semi-conducteurs de type indication bicolore résistant à l'eau, type montage sur bande, D-H7BA
[Features]
· Enhanced water (coolant) resistant type.
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Remarque

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Référence pièce
D-H7BAL
D-H7BAL-61
D-H7BASAPC
D-H7BASBPC
D-H7BASDPC
D-H7BAZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur Fabrication conforme aux spécifications de la commande

46.18 €

1 39 jours 3AucunAucun

47.35 €

1 26 jours 3AucunCâble résistant à l'huile et à la flexion

51.79 €

1 39 jours 0.5M8 3 brochesAucun

60.05 €

1 26 jours 0.5M8 4 brochesAucun

43.98 €

1 4 jours 0.5M12 4 brochesAucun

71.79 €

1 98 jours 5AucunAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de câblage 2 câbles

Assistance technique