G59W / G5PW / K59W, Détecteur statique à double visualisation, Montage collier, Fil noyé

G59W / G5PW / K59W, Détecteur statique à double visualisation, Montage collier, Fil noyé
Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Remarque

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Référence pièce
D-G5PW
D-G5PWL
D-G59W
D-G59WL
D-K59W
D-K59WL
D-K59WSDPC
D-K59WZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câblage Type de sortie Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur

46.18 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP0.5Aucun

48.76 €

1 98 jours Type 3 câblesType PNP3Aucun

46.18 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN0.5Aucun

48.76 €

1 98 jours Type 3 câblesType NPN3Aucun

46.18 €

1 26 jours 2 câblesAucun0.5Aucun

48.76 €

1 4 jours 2 câblesAucun3Aucun

56.90 €

1 39 jours 2 câblesAucun0.5M12-4 broches

51.85 €

1 26 jours 2 câblesAucun5Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fabrication conforme aux spécifications de la commande Aucun

Assistance technique