Commutateur automatique à semi-conducteurs, type montage sur tirant, D-F59 / D-F5P / D-J59

Commutateur automatique à semi-conducteurs, type montage sur tirant, D-F59 / D-F5P / D-J59
  • En promotion
Rail mounting-style solid state auto switch sensor for SMC cylinders.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Référence pièce
D-F5P
D-F5PL
D-F5PSAPC
D-F5PSDPC
D-F5PZ
D-F59
D-F59L
D-F59Z
D-J59
D-J59L
D-J59Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câblage Type de sortie Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur

38.53 €

26.20 €

1 Jour même

Stock

Type 3 câblesType PNP0.5Aucun

41.06 €

1 39 jours Type 3 câblesType PNP3Aucun

44.89 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNP0.5M8-3 broches

45.56 €

1 39 jours Type 3 câblesType PNP0.5M12-4 broches

46.85 €

1 39 jours Type 3 câblesType PNP5Aucun

38.53 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN0.5Aucun

41.06 €

1 98 jours Type 3 câblesType NPN3Aucun

44.16 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN5Aucun

38.53 €

1 26 jours 2 câblesAucun0.5Aucun

41.06 €

1 98 jours 2 câblesAucun3Aucun

43.98 €

1 26 jours 2 câblesAucun5Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fabrication conforme aux spécifications de la commande Aucun

Assistance technique