Commutateur automatique à semi-conducteurs, type montage sur bande, D-H7A1 / D-H7A2 / D-H7B

Commutateur automatique à semi-conducteurs, type montage sur bande, D-H7A1 / D-H7A2 / D-H7B
  • En promotion
Band-mounting style solid state auto switch sensor for SMC cylinders.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

■ See below for details of made-to-order auto switch specifications.

Référence pièce
D-H7A1
D-H7A1-61
D-H7A1L
D-H7A1SAPC
D-H7A1Z
D-H7A2
D-H7A2L
D-H7A2L-61
D-H7A2MDPC
D-H7A2SAPC
D-H7A2SDPC
D-H7A2Z
D-H7B
D-H7BL
D-H7BL-61
D-H7BZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câblage Type de sortie Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur Fabrication conforme aux spécifications de la commande

39.77 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN0.5AucunAucun

40.15 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN0.5-Câble résistant à l'huile et à la flexion

42.35 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN3AucunAucun

47.97 €

1 39 jours Type 3 câblesType NPN0.5M8-3 brochesAucun

51.47 €

1 26 jours Type 3 câblesType NPN5AucunAucun

39.77 €

27.04 €

1 Jour même

Stock

Type 3 câblesType PNP0.5AucunAucun

42.35 €

28.80 €

1 Jour même

Stock

Type 3 câblesType PNP3AucunAucun

46.52 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNP3AucunCâble résistant à l'huile et à la flexion

54.03 €

1 39 jours Type 3 câblesType PNP1M12-4 brochesAucun

46.18 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNP0.5M8-3 brochesAucun

46.85 €

1 39 jours Type 3 câblesType PNP0.5M12-4 brochesAucun

50.40 €

1 39 jours Type 3 câblesType PNP5AucunAucun

39.77 €

1 98 jours 2 câblesAucun0.5AucunAucun

42.35 €

1 98 jours 2 câblesAucun3AucunAucun

43.97 €

1 26 jours 2 câblesAucun3AucunCâble résistant à l'huile et à la flexion

49.27 €

1 26 jours 2 câblesAucun5AucunAucun

Loading...

  1. 1

Assistance technique