Raccords de tuyauterie en fluoropolymère raccord Hyper série LQ3, bouchon d'obturation en option

Raccords de tuyauterie en fluoropolymère raccord Hyper série LQ3, bouchon d'obturation en option
  • En promotion
Utilisé pour brancher les raccords qui ne sont pas utilisés.

(i)Remarque

  • Les pages Web des produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3-1P03-1
LQ3-1P03-1-1
LQ3-1P04-1-1
LQ3-2P06-1
LQ3-2P06-1-1
LQ3-2P07-1
LQ3-2P07-1-1
LQ3-3P08-1
LQ3-3P10-1
LQ3-3P10-1-1
LQ3-3P11-1
LQ3-4P13-1
LQ3-4P13-1-1
LQ3-5P19-1
LQ3-5P19-1-1
LQ3-6P25-1
LQ3-7P32-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Packaging Applicable Joint Size Taille de tube de connexion

5.02 €

1 26 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.51⌀3 × ⌀2 / 1/8 po × 0,086 po

4.66 €

3.17 €

1 Jour même

Stock

Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.51⌀3 × ⌀2 / 1/8 po × 0,086 po

4.68 €

1 98 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.51ø 4 × ø 3

5.24 €

1 98 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.52ø6 × ø4

4.98 €

1 98 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.52ø6 × ø4

9.85 €

1 26 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.521/4 po × 5/32"

5.02 €

1 26 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.521/4 po × 5/32"

10.53 €

1 98 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.53ø 8 × ø 6

10.53 €

1 98 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.53ø 10 × ø 8

8.10 €

1 98 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53ø 10 × ø 8

10.53 €

1 26 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.533/8 po × 1/4"

11.97 €

1 26 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.541/2 po × 3/8"

9.27 €

1 26 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.541/2 po × 3/8"

18.15 €

1 26 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.55⌀19 × ⌀16 / 3/4 po × 5/8 po

17.61 €

1 98 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55⌀19 × ⌀16 / 3/4 po × 5/8 po

28.23 €

1 26 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.56⌀25 × ⌀22 / 1 po × 7/8 po

45.21 €

1 26 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.571 1/4 po × 1,1 po

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Bouchon Fitting type Série LQ3

Assistance technique