Raccords de tuyauterie en fluoropolymère Hyper raccord série LQ3, bouchon de tube en option

Raccords de tuyauterie en fluoropolymère Hyper raccord série LQ3, bouchon de tube en option
Utilisé pour boucher les tubes qui ne sont pas utilisés.

(i)Remarque

  • Les pages Web des produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3-1P03-2
LQ3-1P04-2-1
LQ3-2P06-2-1
LQ3-2P07-2
LQ3-2P07-2-1
LQ3-3P08-2-1
LQ3-3P10-2-1
LQ3-3P11-2
LQ3-3P11-2-1
LQ3-4P12-2-1
LQ3-4P13-2
LQ3-4P13-2-1
LQ3-5P19-2
LQ3-6P25-2
LQ3-6P25-2-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Packaging Applicable Joint Size Taille de tube de connexion

14.00 €

1 26 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.51⌀3 × ⌀2 / 1/8 po × 0,086 po

13.74 €

1 98 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.51ø 4 × ø 3

18.74 €

1 98 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.52ø6 × ø4

19.02 €

1 26 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.521/4 po × 5/32"

18.66 €

1 26 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.521/4 po × 5/32"

34.65 €

1 98 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53ø 8 × ø 6

34.65 €

1 98 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53ø 10 × ø 8

35.18 €

1 26 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.533/8 po × 1/4"

34.65 €

1 26 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.533/8 po × 1/4"

41.21 €

1 98 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54ø 12 × ø 10

29.53 €

1 26 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.541/2 po × 3/8"

41.21 €

1 26 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.541/2 po × 3/8"

54.05 €

1 26 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.55⌀19 × ⌀16 / 3/4 po × 5/8 po

58.27 €

1 26 jours Conditionnement propre qualité équivalente M3.56⌀25 × ⌀22 / 1 po × 7/8 po

57.94 €

1 26 jours Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56⌀25 × ⌀22 / 1 po × 7/8 po

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Bouchon Nut Material PFA
Fitting type Série LQ3

Assistance technique