Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock actuation system | Type | Support de montage de commutateur auto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.15 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
429.23 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
429.23 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
429.23 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
432.18 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
432.18 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
435.24 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
435.24 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
438.31 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
441.32 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
444.39 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
447.39 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
450.39 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
453.47 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
459.48 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - | ||
462.55 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | - | - | Aucun | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Type pneumatique | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | Disponible |
Soupapes | NA | Port thread type | Rc | Type de connecteur | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Support de montage de commutateur auto
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Support bracket
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Lock actuation system
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles