Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDLG1BA32-500-E
Référence pièce
|
---|
CDLG1BA32-500-E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock actuation system | Type | Support de montage de commutateur auto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.05 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | 0.08 à 1.0 | Aimant intégré | - | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Non lubrifié / amortissement pneumatique | N/A |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | Disponible |
Soupapes | NA | Type de connecteur | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins bloqueurs de positionnement à double effet, simple tige, Série CLG1, le numéro d'article est le suivant: CDLG1BA32-500-E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDLG1BA32-500-E.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Support bracket
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Lock actuation system
Type
Support de montage de commutateur auto
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDLG1BA20-250-D |
CDLG1BA20-250-E |
CDLG1BA20-300-E |
CDLG1BA32-600-E |
CDLG1BA32-75-E |
CDLG1BA32-75-P |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock actuation system | Type | Support de montage de commutateur auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.39 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Aucun | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage mixte ressort /pneumatique | Lubrifié / amortissement pneumatique | - | ||
271.39 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Aucun | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Lubrifié / amortissement pneumatique | - | ||
275.10 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | - | - | Aucun | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Lubrifié / amortissement pneumatique | - | ||
331.69 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | - | - | Aucun | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Lubrifié / amortissement pneumatique | - | ||
291.68 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | - | - | Aucun | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage par ressort (par échappement) | Lubrifié / amortissement pneumatique | - | ||
291.68 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | - | - | Aucun | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Verrouillage pneumatique (par pression) | Lubrifié / amortissement pneumatique | - |