Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDL1B63-50B |
CDL1B63-75B |
CDL1B63-100B |
CDL1B63-165B |
CDL1B63-200B |
CDL1B63-250B |
CDL1B63-300B |
CDL1B63-350B |
CDL1B63-400B |
CDL1B63-450B |
CDL1B63-500B |
CDL1B63-600B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock-up direction | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560.94 € | 1 | 26 jours | 63 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Blocage à la rétraction du piston | Sans | Aucun | ||
576.50 € | 1 | 26 jours | 63 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Blocage à la rétraction du piston | Sans | Aucun | ||
576.52 € | 1 | 26 jours | 63 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Blocage à la rétraction du piston | Sans | Aucun | ||
607.71 € | 1 | 26 jours | 63 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Blocage à la rétraction du piston | Sans | Aucun | ||
607.71 € | 1 | 26 jours | 63 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Blocage à la rétraction du piston | Sans | Aucun | ||
623.34 € | 1 | 26 jours | 63 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Blocage à la rétraction du piston | Sans | Aucun | ||
638.97 € | 1 | 26 jours | 63 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Blocage à la rétraction du piston | Sans | Aucun | ||
654.48 € | 1 | 26 jours | 63 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Blocage à la rétraction du piston | Sans | Aucun | ||
670.11 € | 1 | 26 jours | 63 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Blocage à la rétraction du piston | Sans | Aucun | ||
701.39 € | 1 | 26 jours | 63 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Blocage à la rétraction du piston | Sans | Aucun | ||
701.39 € | 1 | 26 jours | 63 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Blocage à la rétraction du piston | Sans | Aucun | ||
732.52 € | 1 | 26 jours | 63 | - | -10~ 70 | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Blocage à la rétraction du piston | Sans | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction antichute / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | Disponible |
Soupapes | NA |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Cushion
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Lock-up direction
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles