Vérins bloqueurs, double effet, simple tige, Série CNA2 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérins bloqueurs, double effet, simple tige, Série CNA2
Vérin bloqueur pour arrêts intermédiaires, arrêts d’urgence et protecvtion antichute.
[Caractéristiques]
· Construction simple.
· Haute efficacité de blocage.
· Haute fiabilité et force de maintien stable.
· Unité de blocage compact qui économise l'espace.
· Blocage possible dans les deux sens.
· Vitesse maximale de piston: 1.000 mm/s.
· Commande manuelle de déblocage
· Une conception qui minimise l’influence de la qualité de l’air de déblocage.

(i)Remarque

  • Les photos des produits ne sont qu’illustratives. Consulter le catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDNA2L63TN-1200-D
CDNA2L63TN-700-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Méthode de fonctionnement de la tige Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Verrouillage d'extrémité Soupapes Pression de fonctionnement
(MPa)
Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Support bracket Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Bellows Tube Material Custom-made Specifications Locking Direction Customized specification (port positions) Type de connecteur Made-to-order specification (cushion valve position) Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) Type

1,042.81 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesStandard631,200Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaireStandard-10~ 70[Fourni] DisponibleNA0.08~ 1.0Avec coussinets des deux côtés--Type de pied axialNPTSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans soufflet de tigeSansAucun-SansAucun---

865.52 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTiges simplesStandard63-Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaireStandard-10~ 70[Fourni] DisponibleNA0.08~ 1.0Avec coussinets des deux côtés--Type de pied axialNPTSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunSans soufflet de tigeSansAucun-SansAucun---

Loading...

  1. 1

Assistance technique