Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Verrouillage d'extrémité | Soupapes | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Locking Direction | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838.44 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
856.23 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
874.23 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
883.10 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
883.10 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
891.97 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
909.84 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
927.65 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
945.52 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
945.52 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
981.18 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
999.00 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
1,034.68 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
1,070.31 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
1,106.10 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - | ||
1,141.81 € | 1 | Devis | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Avec fonction antichute / Avec frein / Avec fonction d'arrêt intermédiaire | Standard | -10~ 70 | [Fourni] Disponible | NA | 0.08~ 1.0 | Avec coussinets des deux côtés | - | - | Type de base | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Sans soufflet de tige | Sans | Aucun | - | Sans | Aucun | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Verrouillage d'extrémité
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Locking Direction
Made-to-order specification (cushion valve position)
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Type
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Soupapes
Cushion
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles